Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de cereales experimentaba problemas frecuentes con las Guías Lineales de una máquina empaquetadora de cereales.  Los ingenieros de NSK llevaron a cabo una investigación la aplicación y determinaron que el fallo era debido al polvo de cereal que penetraba al interior de los patines causando el fallo prematuro del mismo. El mismo problema se sucedía mes a mes y conllevaba altos costes de mantenimiento y pérdidas de producción.

Corn Flakes
  • Máquina Empaquetadora de Cereales
Linear Guide, Ball Screw, K1, Serie
  • Unidad de Lubricación K1 de NSK

Factores Clave

  • Máquina Empaquetadora de Cereales
  • Fallo de las Guías Lineales
  • Contaminación de polvo producido por el mismo cereal
  • Duración de las Guías Lineales originales: 1 mes
  • Solución NSK: Guía Lineal con unidad de lubricación K1 de NSK
  • Incremento de la vida operativa de la Guía Lineal de hasta 12 meses
  • Reducción del coste de mantenimiento y de las paradas de producción resultando en un importante ahorro de costes

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK estudiaron la aplicación después de los fallos frecuentes experimentados por el cliente
  • Después de analizar el problema, NSK propone la utilización de unidades de lubricación K1 con un nuevo sistema lineal ensamblado de NSK
  • Después de un período de prueba, la nueva solución de NSK tiene una duración mínima de 1 año, libre de mantenimiento

Características del producto

  • Solución a largo plazo y libre de mantenimiento
  • Sellado efectivo también en ambiente altamente contaminante
  • Ahorro de costes
  • Aplicable a todos los modelos de Guías Lineales de NSK
  • Cumplimiento de la normativa FDA (Food and Drug Administration) de EEUU
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes de ingeniería: Maintenance personnel hourly cost: € 1.375 x 4 machines = € 5.500
12 repairs manually x € 5.500
€ 66.000 Costes de ingeniería: Annual maintenance: € 1.375 x 1 hour = € 1.375
1 repair per year
€ 1.375
Coste Total Anual € 66 000 € 1 375

Referencia:SS-SP-0017