Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Linea Contínua de Recocido
Cost Saving: € 372 555
Introducción
Una Línea Continua de Recocido experimentaba paradas imprevistas. El cliente calculó que, al año, se totalizaban 17 horas de inactividad a 21.915€/hora. Cada parada de producción hacía necesaria la intervención de una grúa de gran tonelaje e incrementar el personal de mantenimiento. Los ingenieros de NSK realizaron análisis de fallos en los rodamientos dañados e identificaron que tanto el tipo de rodamiento como los sellados eran inadecuados. Los puntos clave de la aplicación eran alta carga y baja velocidad, y los rodamientos de rodillos cilíndricos sellados de múltiples hileras fue ideal para solucionar el problema.
- Línea Continua de Recocido
- Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellado para Gruas
Factores Clave
- Proceso de flejado de acero
- Aplicación de alta carga y baja velocidad
- Inadecuada ubicación
- Problemas de contaminación y lubricación
- La rotura del rodamiento producía 17 horas anuales de producción perdidas
- Varios lugares afectados
- Fallo en el diseño original del equipo
Propuesta de Valor
- El análisis del rodamiento dañado mostró signos evidentes de fatiga
- Propuestos Rodamientos para Gruas con sellado integral
- Se rediseñó el alojamiento/ubicación del rodamiento
- El análisis del rodamiento propuesto durante una prueba no mostró signos de desgaste
- El análisis del rodamiento después de la prueba no mostró ningún fallo significativos y la vida del rodamiento se incrementó en más de 3 años
Características del producto
- Sellados de contacto mejorados
- Alta capacidad de carga
- Recubrimiento fosfatado de alta resistencia a la corrosión
- Relubricación más fácil gracias a los agujeros de relubricación internos y externos
- Rodamientos pre-engrasados con grasa de Lítio
- Se puede ajustar a anillos elásticos según DIN 471
- Los sellados de contacto previenen la entrada de partículas o agua
- Mayor capacidad radial y axial
- Agujeros de relubricación para un fácil mantenimiento y reengrase
- El recubrimiento permite usarlos en ambientes exteriores
- El anillo externo permite ensamblar un anillo elástico (DIN 471)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Lost production costs: more than 119 hours over 7 years due to accumulator‘s sheave bearing failure. Annual downtime: 17 hours × € 21.915 |
€372.555 | Costes rodamiento: No lost production: Bearings in full operational condition after 3 years service. Expected life time of the new NSK design: 5 years |
€0 | |
Coste Total Anual | € 372 555 | € 0 |
Referencia:SS-SP-2024
Compartir