Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Transportador
Cost Saving: € 5 080
Introducción
Un fabricante internacional de bebidas tenía problemas frecuentes por los fallos continuos de los insertos. Limpiar el equipo con agua y productos químicos dañaba los sellados de los rodamientos y provocaba la fuga de la grasa. Como resultado, los insertos se debían reemplazar cada 5 ó 6 meses y reengrasar cada 3 semanas. El cliente solicitó a NSK investigar una posible solución a este problema para mejorar la vida operativa del equipo.
![Food - Beverage, Conveyor, System Drive Food - Beverage, Conveyor, System Drive](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--26a14910-8b09-4ea8-82ed-7dcf7b0e2fb3/in-fb-conveyor-system-drive-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cinta transportadora
![Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e5f944bc-9c00-4c30-a209-1ba5ef98c1ef/p-bu-insert-molded-oil-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Inserto Molded Oil
Factores Clave
- Cinta transportadora (planta de clasificación)
- Fallo prematuro de los insertos de la competencia
- Reengrase frecuente
- Vida operativa de sólo 5 ó 6 meses
- Solución de NSK: reemplazar los insertos existentes por insertos de la serie NSK Molded Oil.
- Sin fallos en los rodamientos durante el primer año
- Sin reengrase adicional
Propuesta de Valor
- El análisis de los rodamientos demostró que la causa del fallo fue una consecuencia de los procesos de lavado, resultando en la fuga de la grasa
- Las muestras suministradas doblaron la vida operativa existente
- Reducción del 100% de los intervalos de lubricación (anteriormente los rodamientos se lubricaban 17 veces al año)
- Se solicitaron otros 12 insertos Molded Oil
Características del producto
- Insertos Molded-Oil (con lubricante sólido)
- Ideal para aplicaciones con difícil acceso
- Acero inoxidable martensítico
- Anillo integral de goma y sellados de goma de nitrilo
- Diámetro del anillo interior 20mm – 40mm
- Resistente a la corrosión
- Resistencia a la contaminación, incrementando su vida operativa
- No es necesario reengrasar
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de lubricación: Relubrication | €4.080 | Costes de lubricación: No relubrication | €0 | |
Costes de ingeniería: Replacement & modification | €1.000 | Costes de ingeniería: No modification necessary | €0 | |
Coste Total Anual | € 5 080 | € 0 |
Referencia:SS-SP-1014
Compartir