Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cinta Transportadora de Alimentos
Cost Saving: € 69 826
Introducción
Un cliente tenía problemas cada 4 - 6 semanas en los insertos ensamblados en una cinta transportadora. Los lavados a alta presión provocaban su corrosión, el deterioro de los sellados y la expulsión de la grasa, provocando paradas de producción y mantenimiento frecuentes. NSK revisó la aplicación y recomendó los alojamientos Life-Lube®. El cliente compró y montó unos juegos de prueba, mejorando significativamente la vida de los rodamientos sin ningún fallo durante el período de prueba. Esta solución incrementó la fiabilidad y redujo las paradas de producción imprevistas, obteniendo un ahorro de costes importante.
![Food - Beverage, Conveyor, Spinach Food - Beverage, Conveyor, Spinach](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--b04a8838-95ec-4df6-a8f4-f036d73e33b7/in-fb-conveyor-spinash-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cinta Transportadora
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Cinta transportadora de comida
- Los lavados con agua a alta presión provocaban corrosión, daños en los sellados y la expulsión de la gras
- Solución NSK: insertos Molded-Oil de acero inoxidable
- 10 rodamientos de prueba durante 12 meses
- Incremento importante de la vida: ningún fallo durante los 12 meses de prueba
- Ahorro de costes en rodamientos, lubricación y mantenimiento
- Incremento de la productividad
Propuesta de Valor
- NSK revisó la aplicación y detectó que el problema principal era la corrosión y expulsión de la grasa
- Se propuso realizar una prueba utilizando insertos de acero inoxidable Molded-Oil
- Después de 12 meses los rodamientos seguían funcionando sin fallos
- A partir de esta prueba, la solución se aplicó a otras aplicaciones similares, generando un importante ahorro de costes
- Esta solución se aplicó además a otras plantas de producción de este mismo cliente
Características del producto
- Alojamiento de resina termoplástica PBT
- Insertos Molded-Oil (con lubricante sólido)
- Acero inoxidable martensítico
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en configuración de tipo puente, brida con 2 o 4 amarres y unidades tensoras
- Diámetro interior 20mm - 40mm
- Resistente a la Corrosión
- Alojamiento sin pintura, previene las virutas y la descamación
- Resistente a la contaminación, incrementando la vida operativa
- Ideal para aplicaciones con procesamiento de líquidos
- No necesita re-lubricación
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Regular bearing failures every 4-5 weeks on two key process lines. Annual bearing costs: €922 per line × 2 |
€1.844 | Costes rodamiento: No bearing failures in 12 months, resulting in inventory reduction. €533 per line × 2 |
€1.066 | |
Costes de ingeniería: Maintenance costs per line, including re-lubrication, labour, overheads: €1.644 per line × 2 |
€3.288 | Costes de ingeniería: No re-lubrication needed, reduced labour costs |
€0 | |
Costes de pérdida de producción: Lost production downtime (12×/year). €32.880 per line × 2 |
€65.760 | Costes de pérdida de producción: No production lost to unplanned downtime |
€0 | |
Coste Total Anual | € 70 892 | € 1 066 |
Referencia:SS-SP-2003
Compartir