Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Recipiente de Germinación - Agitadores
Cost Saving: € 53 807
Introducción
Un proveedor de una de las mayores cerveceras del Reino Unido experimentaba fallos regulares en los rodamientos del agitador de grano que se utiliza en las vasijas o recipientes de germinación. Los rodamientos se tenían que reemplazar regularmente lo que provocaba unos altos costes de mantenimiento y pérdidas de producción. NSK revisó la aplicación y recomendó utilizar Rodamientos de Rodillos Esféricos. El cambio del tipo de rodamiento mejoró la vida de los mismos y redujo las paradas imprevistas por mantenimiento.
![Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--c49aa2eb-6cef-442a-99bc-60ca4dea905b/in-fb-germination-vessel-stirrer-unit-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Recipiente de Germinación - Agitadores
![Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8f9e581e-3433-4342-ba07-d517d827836f/p-srb-pressed-steel-cage-swr-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamiento de Rodillos Esféricos Serie SWR
Factores Clave
- 4 Recipientes de Germinación
- 22 Agitadores por recipiente
- Aplicación vertical
- El rodamiento anterior de Bolas Autoalineantes fallaba regularmente debido a las condiciones de la aplicación
- Solución de NSK : Sustitución del Rodamiento de Bolas Autoalineantes por Rodamiento de Rodillos Esféricos Serie SWR
- La vida del rodamiento aumentó de 3 a 4 veces
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK realizaron una revisión de la aplicación conjuntamente con el Análisis de los Fallos de los Rodamientos
- La recomendación de NSK fue ensamblar Rodamientos de Rodillos Esféricos que a su vez aportan más capacidad de carga
- El resultado con los rodamientos de NSK de Rodillos Esféricos Series SWR fue el incremento de 3 a 4 veces en la vida de los rodamientos
Características del producto
- Incremento de la resistencia de material del anillo exterior
- Disponibiliad con o sin sellados
- Mejora de la resistencia al desgaste – tres veces comparado con el acero AISI 52100
- Reducción de la fricción en el anillo exterior para incrementar la vida de fatiga
- Mayor vida de fatiga – cinco veces en comparación con el acero AISI 52100
- Mejor resistencia de los materiales para evitar la fractura del anillo exterior por desconche - 5 veces en comparación con el acero AISI 52100
- La serie SWR puede reemplazar los rodamientos de rodillos esféricos serie estándard sin modificar las cajas axiales.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing costs x 4 vessels | € 15.270 | Costes rodamiento: Bearing costs x 4 vessels | € 14.625 | |
Costes de ingeniería: Initial labour costs 50/hr x 13hr x 4 vessels | € 49.769 | Costes de ingeniería: Initial labour costs 50/hr x 22 Units x 8hr x 4 vessels | € 49.769 | |
Costes de pérdida de producción: Downtime costs 50/hr x 13hr x 4 vessels | € 7.352 | Costes de pérdida de producción: No downtime costs | € 0 | |
Costes de ingeniería: Replace damage parts x 4 vessels | € 45.810 | Costes de ingeniería: No replacement of damage parts | € 0 | |
Coste Total Anual | € 118 201 | € 64 394 |
Referencia:SS-SP-2066
Compartir