Success Story
Industria: Madera
Aplicación: Rectificadora
Cost Saving: € 13 400
Introducción
Un fabricante de paneles de madera MDF tenía problemas con los rodamientos del cilindro de trabajo de una rectificadora, fallando cada 2-3 meses. Las cargas de impacto y vibraciones reducían significativamente el rendimiento general del rodamiento. El cliente no estaba satisfecho, la corta vida del rodamiento causaba costes adicionales por trabajos de mantenimiento y paradas de producción imprevistas. Se utilizaban rodamientos estándar. El Cliente requería una vida del rodamiento de como mínimo un año para realizar paradas de mantenimiento programadas. Ingenieros de NSK estudiaron las condiciones de trabajo y los planos de la máquina. Como resultado, se montó un rodamiento especial de rodillos esféricos para una prueba. La vida del rodamiento llegó las 10.000 horas, alcanzando la vida requerida.
- Planta de Procesamiento de Madera
- NSK Rodamientos de Rodillos Esféricos EVB
Factores Clave
- Paradas de producción no planificadas
- Costes adicionales por trabajos de mantenimiento y rodamientos
- Solución de NSK: Rodamientos para aplicaciones con vibraciones
- Incremento de la vida del rodamiento
- Ahorro de costes en mantenimiento y en rodamientos
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK analizaron las condiciones de trabajo y el diseño y planos de la máquina
- El análisis reveló que las cargas de impacto y vibraciones reducían significativamente el rendimiento general de los rodamientos
- Se suministraron Rodamientos especiales para vibraciones para realizar test
- Después de 14 meses, los rodamientos fueron reemplazados durante las paradas planificadas de mantenimiento, no habiendo paradas imprevistas lo que supuso un ahorro muy importante de costos para el cliente
Características del producto
- Jaula de latón rígida de una pieza, mecanizada con precisión, fijación de rodillos contorneadarecision
- Rugosidad mejorada en rodillos y anillos interior y exterior
- Tratamiento térmico especial a los rodillos, previene fracturas producidas por vibraciones y cargas de impacto
- Capacidad de autoalineamiento con anillo guía flotante
- Control de la desviación de los rodillos
- Juego radial a 2/3 respecto a rodamientos estándard ISO
- Tolerancias exteriores 1/2 respecto a rodamientos estándar ISO
- Diámetro de eje 40mm - 200mm
- El doble de vida operativa que otros rodamientos convencionales
- Costes de mantenimiento reducidos
- Altos valores de carga dinámica y estática - capacidades de carga incrementadas en 1.25
- Amortiguación de vibraciones y muy resistente a cargas altas ó de impacto
- Alta velocidad y bajo aumento de temperatura
- Mejor guiado de los rodillos y funcionamiento más suave - reducción de los fallos de rodamiento por deslizamiento, fatiga superficial y desconchado
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Ahorro de costes por el consumo de rodamientos en un año | € 3.400 | Costes rodamiento: No hay cambio de rodamientos | € 0 | |
Costes de pérdida de producción: Ahorro de costes por reducción de mantenimiento | € 10.000 | Costes de pérdida de producción: Sin mantenimiento | € 0 | |
Coste Total Anual | € 13 400 | € 0 |
Referencia:SS-SP-33003
Compartir