Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Tren Laminación
Cost Saving: € 69 803
Introducción
Una empresa siderúrgica estaba sufriendo unos periodos de vida en los rodamientos muy inferiores a lo deseado. Las roturas inesperadas de los rodamientos originaban paradas imprevistas de la producción con los consiguientes problemas derivados de los mismos. El Departamento Técnico de NSK conjuntamente con el del cliente analizaron las condiciones de trabajo de los rodamientos así como la lubricación de los mismos. Como resultado de estos análisis se acometieron varias modificaciones como son la revisión de los ajustes, de la lubricación así como el montaje de los rodamientos de rodillos esféricos HPS.
![Steel - Metals, hot strip mill Tren de laminación en caliente](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--dfe13b1f-7338-42a1-b7d6-9117583bef51/in-sm-hot-strip-mill-874x555-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Hot Mill
![P_SRB_Brass-Cage_2comp_874x555.jpg NSKHPS Rodamientos de Rodillos Esféricos](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--013f6974-a916-4baf-ab97-aa2a3a7b7913/p-srb-brass-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamiento de Rodillos Esféricos NSKHPS
Factores Clave
- Tren de laminación que sufre averías imprevistas originando altos costes de producción
- Análisis técnico para determinar el origen de los fallos
- Revisión del proceso de ajuste y tolerancias, dando soporte a las solicitudes del Dpto. de Mantenimiento para la mejora del proceso
- Revisión del método de lubricación para optimizar las condiciones de funcionamiento y prolongar la vida
- Recomendaciones para operaciones de mantenimiento que mejoren el rendimiento
- Montaje Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK HPS con mayor juego radial interno
Propuesta de Valor
- Tren de laminación que sufre averías imprevistas originando altos costes de producción
- Análisis técnico para determinar el origen de los fallos
- Revisión del proceso de ajuste y tolerancias, dando soporte a las solicitudes del Dpto. de Mantenimiento para la mejora del proceso
- Revisión del método de lubricación para optimizar las condiciones de funcionamiento y prolongar la vida
- Recomendaciones para operaciones de mantenimiento que mejoren el rendimiento
- Montaje Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK HPS con mayor juego radial interno
Características del producto
- Tren de laminación que sufre averías imprevistas originando altos costes de producción
- Análisis técnico para determinar el origen de los fallos
- Revisión del proceso de ajuste y tolerancias, dando soporte a las solicitudes del Dpto. de Mantenimiento para la mejora del proceso
- Revisión del método de lubricación para optimizar las condiciones de funcionamiento y prolongar la vida
- Recomendaciones para operaciones de mantenimiento que mejoren el rendimiento
- Montaje Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK HPS con mayor juego radial interno
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | 25 400 € | Costes rodamiento | 5 080 € | |
Costes de ingeniería | 1 880 € | Costes de ingeniería | 376 € | |
Costes de pérdida de producción | 60 000 € | Costes de pérdida de producción | 12 000 € | |
Costes de lubricación | 60 € | Costes de lubricación | 81 € | |
Coste Total Anual | 87 340 € | 17 537 € |
Referencia:SS-SP-7-583
Compartir