Success Story
Industria: Máquina Herramienta
Aplicación: Centro de Mecanizado
Cost Saving: € 20 000
Introducción
Un fabricante de máquina herramienta produjo 25 ejes para cabezal principal con tolerancias incorrectas. Debido a este hecho, el cliente estaba requiriendo rodamientos estándar que pudieran ser ensamblados en esos ejes. NSK analizó la aplicación y propuso rodamientos con una medida de diámetro interior especial. Tras el cambio a Rodamientos de Super Precisión de Bolas de Contacto Angular NSK con tolerancias especiales, el cliente pudo montar los 25 ejes.
- Aplicación Máquina Herramienta
- Rodamientos de Super Precisión de Bolas de Contacto Angular
Factores Clave
- Fabricación de Máquina Herramienta
- Problema de emparejamiento de los rodamientos del cabezal
- NSK Solución: : Se propusieron Rodamientos de Super Precisión de Bolas de Contacto Angular con tolerancias especiales en el diámetro interior
- El cliente montó los rodamientos y los parámetros de ajuste objetivos se alcanzaron
- El cliente no debió descartar los ejes de medida incorrecta
Propuesta de Valor
- Un Ingeniero de NSK analizó la máquina completa del cliente, identificando que las tolerancias de eje eran menores de las requeridas
- NSK recomendó cambiar a Rodamientos de Super Precisión de Bolas de Contacto Angular con tolerancias especiales en el diámetro interior
Características del producto
- Diseño optimizado: alcanzado por la simulación informática de incremento de Temperatura por deslizamiento de bolas
- Larga vida: amplia gama de materiales que incluen acero de alta purezay el acero patentado SHX de NSK
- Alta precisión: elementos de rodadura con precisión P2 están disponibles en materiales de acero y cerámica
- Baja rumorosidad: Funcionamiento de bajo nivel de vibraciones en alta velocidad con el sistema de lubricación Spinshot II
- Amplia gama de opciones de materiales disponibles – bronce, materiales poliméricos y fenólicos
- Sellados opcionales disponibles bajo el standard ISO
- Alta velocidad de rotación
- Mínima fricción e generación de calor.
- Rigidez Controlada
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costo por reemplazo del cabezal | € 20.000 | Costes rodamiento: No es necesario ningún reemplazo | € 0 | |
Coste Total Anual | € 20 000 | € 0 |
Referencia:SS-SP-5003
Compartir