Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Amasadora tipo Mecatherm
Cost Saving: € 47 987
Introducción
Una importante panadería del Reino Unido tenía problemas frecuentes con sus amasadoras tipo Mecatherm. Cambiaban los rodamientos cada 2 ó 3 meses, incrementando los costes de mantenimiento y originando pérdidas de producción. NSK analizó la aplicación y recomendó los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS. Este cambió incrementó la vida de los rodamientos en 3 ó 4 veces y redujo consiguientemente paradas imprevistas, obteniendo un ahorro significativo de costes operativos.
![Food - Beverage, Dough Mixer Food - Beverage, Dough Mixer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e16a0f59-7dd6-454c-ac06-70ecb27fac70/in-fb-dough-mixer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Amasadora
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Factores Clave
- 2 Amasadoras tipo Mecatherm en uso
- La aplicación de amasado requiere alta capacidad de carga juntamente con rodamientos que soporten las oscilaciones causadas por la flexión del eje
- Los rodamientos originales sólo alcanzaban niveles de vida de 2 y 3 meses debido a las condiciones de la aplicación
- La solucíon NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS (High Performance Standard) adecuados para altas cargas
- Aumento de la vida de los rodamientos entre 3 y 4 veces respecto a la vida anterior
- Reducción de los requerimientos de mantenimiento, generando un ahorro significativo de costes
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación, incluyendo el análisis de fallos de los rodamientos
- Se recomendaron Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
- Una prueba de los rodamientos NSKHPS mostró un incremento de vida de entre 3 y 4 veces
Características del producto
- Incremento de la capacidad de carga en rodamientos de rodillos esféricos
- Diseño del camino de rodadura y acabado de la superficie optimizados
- Jaula de bronce (CAM) ó jaula de acero de mayor resistencia (EA)
- Acero Z de alta pureza
- Estabilizado a alta temperatura: hasta 200 ºC
- Diámetro interior de 40 mm hasta 260 mm
- Incremento del doble de vida operativa
- Incremento de un 20% de velocidad
- Incremento de la capacidad dinámica de carga de hasta un 25%
- Menos costes de mantenimiento y mayor productividad
- La alta capacidad de carga permite reducir su tamaño
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: 12hrs x 600 €/hr x 8/año | € 57 600 | Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: 12hrs x 600 €/hr x 2/año | € 14 400 | |
Costes de ingeniería: Mano de obra: 22 €/hr x 24hrs x 8/año | € 4 224 | Costes de ingeniería: Mano de obra: 22 € x 24 hrs x 4/año | € 2 112 | |
Costes rodamiento: Coste de los rodamientos | € 864 | Costes rodamiento: Coste de los rodamientos | € 432 | |
Costes de ingeniería: Soporte de ingeniería | € 2 243 | Costes de ingeniería: Soporte de ingeniería | € 0 | |
Coste Total Anual | € 64 931 | € 16 944 |
Referencia:SS-SP-2047
Compartir