Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Fresadora
Cost Saving: € 35 600
Introducción
Una compañía siderúrgica que producía raíles para distintas aplicaciones, requería mecanizar dos superficies planas en los extremos de los mismos, para que fueren correctamente unidos durante su montaje. Debido a la longitud de los raíles, la rigidez del cabezal era un factor crítico. Con la configuración original de rodamientos, se producía una reducción en la rigidez de los rodamientos tras unos 3 meses de operación, originando la sustitución de la transmisiones y motores. Se solicitó a NSK que investigase el diseño para tratar de buscar una medida correctora. Los ingenieros de NSK visitaron la planta y analizaron la estructura del cabezal. En función de lo observado, se consideró sustituir la disposición de los Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Super Precisión. a cuatro hileras de rodamientos, siendo éstos de mayor ángulo de contacto. Una vez realizado el cambio, los rodamientos continuaron trabajando durante más de un año sin que se produjese ningún fallo, ni en el motor, ni en la transmisión..
- Fresadora
- Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión
Factores Clave
- Máquina Fresadora
- Breve periodo de operación para mecanizar el duro y basto material.
- Solución NSK: Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión de 25º de contacto en vez de 15°
- La disposición de tres rodamientos fue reemplazada, pasando a disponer de cuatro rodamientos y así incrementar la capacidad de carga radial y la rigidez.
- Informe para chequear las mejoras realizadas
- Debido a estos cambios, se generó un aumento de la rigidez a la flexión del eje
- La vida operativa se incrementó pasando de 3 meses a más de 1 año
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK inspeccionaron los rodamientos que fallaron y chequearon las huellas de rodadura en los caminos.
- Se realizó el cálculo de cabezal considerando las herramientas de alta capacidad de corte actuales.
- Como consecuencia del análisis, los ingenieros de NSK propusieron rediseñar el cabezal con la combinación de cuatro rodamientos en lugar de tres.
- Se cambió el ángulo de contacto de 15º a 25º para incrementar la rigidez de flexión del eje
- Prolongación de la vida útil y rigidez de 3 meses a más de 1 año
Características del producto
- Series Estándar
- Los rodamientos de NSK de super precisión están fabricados conforme a las Normas ISO
- Series 70xx, 72xx, 79xx
- Tres tipos de ángulo de contacto: 15° (C), 25° (A5), 30° (A)
- Se utiliza en combinaciones con precarga
- Dos tipos de jaula: Resina Fenólica (TR) o Poliamida (TYN), dependiendo de los requerimientos de la aplicación
- Dos tipos de material paa las bolas: Acero y Cerámica (tipo SN24)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costes del set de rodamientos | € 600 | Costes rodamiento: Costes del set de rodamientos | € 800 | |
Costes de pérdida de producción: Costes debidos a las 4 paradas de producción anuales | € 28.000 | Costes de pérdida de producción: No hay paradas de producción | € 0 | |
Costes de ingeniería: Costes de sustitución de rodamientos | € 1.500 | Costes de ingeniería: Costes de sustitución de rodamientos | € 300 | |
Costes de ingeniería: Costes de los motores y herramientas | € 6.600 | Costes de ingeniería: No hay costes adicionales por motores y herramientas | € 0 | |
Coste Total Anual | € 36 700 | € 1 100 |
Referencia:SS-SP-7030
Compartir