Success Story
Industria: Industria de la Minería
Aplicación: Polea en Cinta Transportadora
Cost Saving: € 4 538 304
Introducción
Una cantera estaba experimentando fallos en los rodamientos debido a contaminación en cada uno de los lados de la polea de la cinta transportadora. Esto causaba crecientes costos de mantenimiento, reduciendo la vida de trabajo del rodamiento y con paradas de producción cada 18 meses. NSK analizó los rodamientos y recomendó utilizar High Tough Steel (HTF) (Acero alta resistencia). Han pasado 6 años desde que se ensamblaron y pusieron en servicio los rodamientos.
- Cinta Transportadora en una Cantera
- Rodamientos con Acero de Alta Resistencia - High-Tough (HTF)
Factores Clave
- Polea en Cinta Transportadora
- Condiciones con alta abrasión, incluyendo agua y arena
- Los rodamientos fallaban debido a contaminación y su consecuente pérdida de producción
- Solución de NSK: Rodamientos de Acero de Alta Resistencia (HTF – High Tough Quality)
- Con el cambio a Rodamientos de acero HTF, la vida de trabajo se incrementó 6 años
- Ahorro de coste generado en base a la reducción del mantenimiento y tiempo de parada
Propuesta de Valor
- NSK realizó un análisis del rodamiento, que mostró el origen del problema en la entrada de agua y arena
- La evaluación de la aplicación mostró unas condiciones muy abrasivas
- Soporte técnico realizado para mejorar el rendimiento del rodamiento
- NSK recomendó sustituir los Rodamientos por material con acero HTF
- Los rodamientos HTF puestos en servicio duraron 6 años en lugar de 18 meses
Características del producto
- Los Rodamientos NSK de alta resistencia con acero especial HFT han sido diseñados para una excepcional dureza en condiciones severas
- Vida de Servicio más larga y superior resistencia contra el desgaste, agarrotamiento y calor.
- Resistencia con lubricación contaminada
- Innovadora tecnología de tratamientos térmicos.
- El material HTF se puede aplicar en rodamientos de rodillos cilíndricos, cónicos o esféricos
- Más de 7 veces de vida de servicio con lubricación contaminada, comparado con los rodamientos convencionales
- Hasta un 20% de mejora en la resistencia al agarrotamiento
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de ingeniería: 6 Personas trabajando 12 horas a 32 € por hora | € 2.304 | Costes de ingeniería: Sin mantenimiento | € 0 | |
Costes de pérdida de producción: 7.000 toneladas por hora x 12 horas de parada x 4 veces x 13,5 € por tonelada | € 4.536.000 | Costes de pérdida de producción: Sin pérdidas de producción por paradas | € 0 | |
Coste Total Anual | € 4 538 304 | € 0 |
Referencia:SS-SP-0020
Compartir