Success Story
Industria: Papeleras
Aplicación: Unidad de aire de combustión en una Papelera
Cost Saving: € 7 203
Introducción
Una importante papelera Italiana, experimentaba fallos en los rodamientos de una unidad de aire de combustión. Los rodamientos fallaban después de 4 meses de funcionamiento y causaban costosas paradas de mantenimientos no deseadas. El cliente solicitó ayuda a NSK para reducir los gastos derivados del mantenimiento y las paradas de producción. Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación y determinaron que las altas temperaturas eran las causantes de los fallos de los rodamientos. NSK recomendó el ensamblaje de rodamientos de bolas con grasa y sellados de alta temperatura. La vida de servicio de los nuevos rodamientos en la actualidad es de 12 meses. Además, no exige ya lubricación ni mantenimiento alguno.
- Unidad de aire de combustión en una Papelera
- DGBB con Sellado de Alta Temperatura
Factores Clave
- Unidad de aire de combustión
- Fallos de los rodamientos debido a las altas temperaturas
- Solución NSK : Rodamiento de Bolas con grasa y sellados de alta temperatura
- Triplica la vida de los rodamientos
- No hay paradas de mantenimiento inesperadas
Propuesta de Valor
- NSK realizó un Análisis de la Aplicación
- El análisis de los rodamientos mostró que los fallos eran debidos a las altas temperaturas de trabajo
- NSK propuso ensamblar Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con grasa y sellados de alta temperatura mejorando la vida operativa en 3 veces
- Sin paradas de mantenimiento inesperadas
Características del producto
- Jaula de Chapa
- Tratamiento de Alta Temperatura
- Juego radial C3
- Grasa de alta temperatura
- Sellados Viton®*
- Clase "E" (nivel de rumorosidad)
- Alto rendimiento en un ambiente contaminado
- Estabilidad de la temperatura hasta 150°C
- Incremento de la vida del rodamiento gracias al sellado de alto rendimiento
- Nivel de rumorosidad reducido "E", especial para motores eléctricos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Sustitución de rodamientos | € 292 | Costes rodamiento: Sustitución de rodamientos | € 114 | |
Costes de ingeniería: Sustitución de rodamientos: 3 horas por fallo Costes €25/h x 3 personas |
€ 900 | Costes de ingeniería: Sustitución de rodamientos: 3 horas por fallo Costes €25/h x 3 personas |
€ 225 | |
Costes de pérdida de producción: Parada de producción x 3 horas x €700/h 4 sustituciones |
€ 8.400 | Costes de pérdida de producción: Parada de producción x 3 horas x €700/h 1 sustitución |
€ 2.100 | |
Costes de lubricación: 24 lubricaciones/año x 5 min x €25/h | € 50 | Costes de lubricación: No requiere lubricación | € 0 | |
Coste Total Anual | € 9 642 | € 2 439 |
Referencia:SS-SP-4005
Compartir