Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Una cantera tenía problemas de vida en el tambor de reenvío. Ubicado en un lugar inaccesible junto a una criba vibratoria, los rodamientos soportaban condiciones muy arduas por su exposición a los elementos. A esta situación se añadía la dificultad de re-engrase por su remota ubicación, provocando fallos regulares y paradas del transportador.  NSK analizó la aplicación y vio que el agua y la gravilla penetraban en el rodamiento causando su rotura. Propuso una prueba con el inserto Self-Lube® RHP con triple sellado. La prueba fue satisfactoria, incrementando la vida de 4 meses a 1 año.

Quarry, Mining , Construction, conveyor tail drum assembly
  • Tambor de Reenvío de Cinta Transportadora
RHP Self-Lube, Bearing Unit, Protector, cut, 874x555
  • Self-Lube® con inserto sellado de triple labio

Factores Clave

  • Transportador para alimentació de la criba de una cantera
  • Condiciones muy abrasivas, con agua y gravilla
  • El fallo del rodamiento causaba la rotura de la cinta y su parada, con la consecuente pérdida de producción
  • La solución NSK: alojamiento Self-Lube® con insertos de triple sellado, diseñado para ambientes muy contaminados
  • Incremento de la vida, reduciendo los tiempos de parada y mejorando la eficiencia
  • Generación de un ahorro de costes basado en la reducción de costes de mantenimiento

Propuesta de Valor

  • El análisis del rodamiento dañado mostró que la causa principal de rotura era la entrada de agua y gravilla
  • El análisis de la aplicación mostró que las condiciones de operación eran muy abrasivas
  • La prueba con los insertos Self-Lube® RHP con sellado de triple labio mejoraron la vida
  • Se aplicó un régimen de lubricación ‘Best practice‘
  • Se facilitó soporte técnico para mejorar el rendimiento del rodamiento

Características del producto

  • Tres sellados de nitrilo de alta integridad y zonas de lubricación para prevenir la entrada de contaminación
  • La estructura metálica exterior de acero de alta dureza protege los sellados frente a impactos y ejerce de primera defensa
  • Disponible con inserto de fijación por tornillo prisionero o collarín excéntrico
  • Rango de gran tamaño disponible, incluyendo pulgadas
  • Insertos intercambiables con componentes estándar
  • Mayor vida del rodamiento gracias a la mayor eficacia del sellado
  • Intervalos de re-lubricación más amplios, reduciendo significativamente los costes de mantenimiento e incrementando la productividad de la máquina
  • Fácil implementación: se puede reemplazar por soportes disponibles en stock
  • El montaje en el eje con tornillo prisionero mejora notablemente la fijación
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Rodamientos originales por cinta transportadora €174 Costes rodamiento: Nuevos rodamientos €63
Costes de ingeniería: Vida del rodamiento: 4 meses
3 horas de parada de producción por fallo a €960/hora (3 veces al año)
€8.629 Costes de ingeniería: Vida del rodamiento: Sigue funcionando
No hay pérdida de producción desde el ensamblaje
€2.876
Costes de pérdida de producción: Coste de mantenimiento: 3 horas x €68/hora (3 veces al año) €616 Costes de pérdida de producción: Costes de mantenimiento (construccion original) €205
Coste Total Anual € 9 419 € 3 144

Referencia:SS-SP-2014