Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Banda Transportadora de Refrigeración
Cost Saving: € 241 802
Introducción
Un cliente tenía fallos mecánicos en el transportador de refrigeración debido al desgaste de los cojinetes de Teflón que soportaban los rodillos, y que acababan dañando los piñones y cadenas, causando el atasco en el proceso de refrigeración de los zapatos. Debido a ello, su tratamiento térmico era deficiente y muchos de los zapatos sufrían problemas de calidad. NSK recomendó sustituir los cojinetes de Teflón por rodamientos de acero inoxidable Molded-Oil. Los nuevos rodamientos fueron probados durante más de 12 meses en uno de los ejes y el cliente, al comprobar el buen funcionamiento, sustituyó el resto de cojinetes modificándolos a rodamientos Molded-Oil de NSK.
- Banda Transportadora de Refrigeración
- Molded-Oil
Factores Clave
- Transportador de Refrigeración
- Fallos mecánicos en los rodillos causaban el atasco del proceso de fabricación de los zapatos y su falta de refrigeración
- Tratamiento térmico deficiente de los zapatos
- Solución NSK : Molded-Oil
- Mejora de la calidad del tratamiento térmico
- Importante ahorro de costes reduciendo las paradas de producción, la sustitución de componentes y las labores de mantenimiento
Propuesta de Valor
- El análisis de la aplicación reveló una vida operativa muy reducida y paradas de producción muy costosas
- NSK recomendó los rodamientos Molded-Oil de acero inoxidable que pasados 12 meses seguían en funcionamiento
- El cliente se benefició también al no tener que sustituir otros componentes como son las cadenas, los piñones y los rodillos
Características del producto
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
- Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- Ideal para aplicaciones en las que es inevitable el contacto con líquidos y químicos
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
- Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
- Incremento de la vida de servicio
- No requieren de re-lubricación
- Mejor rotación de los elementos rodantes
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste de los componentes sustituidos – Cadenas, Cojinetes de Teflón, Piñones y Rodillos | € 20.614 | Costes rodamiento: Coste de los rodamientos Molded-Oil | € 15.067 | |
Costes de pérdida de producción: 55 horas de parada de producción a € 4.109 / hora | € 225.995 | Costes de pérdida de producción: No hay paradas de producción | € 0 | |
Costes de ingeniería: Costes de mano de obra 380 horas a € 27 / hora | € 10.260 | Costes de ingeniería: No hay costes de mano de obra | € 0 | |
Coste Total Anual | € 256 869 | € 15 067 |
Referencia:SS-SP-2026
Compartir