Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Laminación Tándem en Frio
Cost Saving: € 2 997 568
Introducción
Una planta de acero de Polonia inició su producción en los años 70. Tras muchos años de operación era preciso una actualización de la misma. Para ajustar los costes, se consultó con la universidad técnica local, para transformar los rodamientos de laminación de una lubricación por niebla de aceite a una lubricación mediante baño de aceite. Desafortunadamente, este proceso no concluyó en un mejor rendimiento y la laminación no recibió más soporte técnico. En esta situación, se solicitó a los ingenieros de NSK que revisasen el diseño de la aplicación y éstos propusieron el uso de rodamientos sellados KVS con lubricación mediante grasa. Un año después de ser instalados su rendimiento era excelente. Como consecuencia, el cliente adoptó esta solución para todos sus trenes de laminación en frio concluyéndose en una vida superior y menores costes de mantenimiento
- Industria del Acero
- Rodamientos de Rodillos Cónicos - Cuatro Hileras - Sealed-Clean
Factores Clave
- Aplicación Laminación Tándem en Frio
- Diseño obsoleto revisado tras muchos años de operación
- Problemas con los sistemas de lubricación mediante niebla de aceite
- Cambio a baño de aceite no produjo ninguna mejora
- La instalación de rodamientos sellados KVS de NSK provocó enormes mejoras
Propuesta de Valor
- El cliente padecía un pobre rendimiento de los rodamientos lubricados mediante baño de aceite
- Se consultó con NSK y se desarrolló un diseño revisado mediante la propuesta de utilizar rodamientos sellados Sealed Clean KVS
- Se realizó un test y tras un año, los rodamientos mostraron un excelente rendimiento
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos sellados lubricados mediante grasa
Características del producto
- Vida superior entre 2 y 4 veces en comparación con rodamientos estándar
- Mayor Capacidad de carga mediante una geometría interna optimizada y sellado especial
- Sellado principal y el anillo de retención disponen de un diseño más compacto
- Nuevo tipo de sello interior previene que se produzca la succión de agua a través de los sellos principales por la generación de presiones internas negativas
- Ranura helicoidal en el diámetro interior para prevenir el agarrotamiento con el cuello del cilindro
- Mayor sección de la jaula mediante rediseño interno
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: 28 pcs | 75.600 € | Costes rodamiento: 18 pcs | 60.030 € | |
Costes de pérdida de producción: Casi 61 horas de trabajo perdidas | 4.373.117 | Costes de pérdida de producción: Solamente 18 horas perdidas | 1.405.645 | |
Costes de ingeniería: Costos de horas de servicio | 14.000 € | Costes de ingeniería: 3 veces menos horas de servicio que en la solución anterior | 4.500 € | |
Costes de lubricación: Costo del aceite mineral | 5.026 € | Costes de lubricación: Rodamientos ya engrasados desde origen | 0 € | |
Coste Total Anual | € 4 467 743 | € 1 470 175 |
Referencia:SS-SP-5014
Compartir