Success Story
Industria: Industria de la Minería
Aplicación: Cribas Vibratorias
Cost Saving: € 117 000
Introducción
Un fabricante de cribas vibratorias experimentaba problemas con los rodamientos que montaba en la caja de criba. Al mismo tiempo, también investigaba oportunidades de ahorrar costes de fabricación y mejorar el rendimiento general de sus máquinas. Los ingenieros de NSK trabajaron estrechamente con este fabricante y propusieron que el diseño del alojamiento del rodamiento se modificara para que fuera anclado con pernos evitando el complejo diseño actual de rodamiento, sellado y lubricante.
![Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--53143a95-e0ba-49c1-b709-7cff3135e613/in-qmc-shaker-screen-806x512.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Criba Vibratoria
![Spherical Roller Bearing, Integrated Assembly, cut, top Spherical Roller Bearing, Integrated Assembly, cut, top](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4811123a-80c0-4950-8e8e-02e12ad0270a/p-srb-integrated-assembly-cut-top.png?preferwebp=true&quality=85)
- Ensamblaje integrado del rodamiento
Factores Clave
- Fabricante de cribas vibratorias
- El ambiente severo necesitaba rodamientos especiales
- Presión para reducir costes de mantenimiento
- NSK utilizó rodamientos especiales para cribas vibratorias
- NSK realizó un diseño a medida para suministrar una solución completa de alojamiento, rodamiento y sellado
- Todo el conjunto se anclaba por pernos
- Reducción de la complejidad del ajuste
Propuesta de Valor
- NSK revisó el diseño original de la máquina
- Se creó un diseño a medida con planos CAD para la aprobación del cliente
- NSK se encargó de fabricar y montar conjunto de alojamiento, sellados y rodamiento
- El producto se suministró al cliente como una unidad pre-ensamblada y pre-engrasada lista para montar
- NSK trabajó con el cliente para desarrollar el sistema de anclado por pernos
- Reducción importante de los costes de fabricación
- Se mejoraron el rendimiento y la fiabilidad del rodamiento
Características del producto
- Alojamientos hechos a medida
- Alojamiento de hierro SG de alta dureza
- Rodamientos con especificaciones para Vibraciones - CAM-VS
- Sellados laberínticos y de contacto integrados
- Conjunto pre-engrasado y listo para montar
- El diseño integrado reduce la necesidad de fabricar subcomponentes
- Vibraciones y ruido reducidos en un 50-60%
- Aumento de la vida contra vibraciones y cargas de impacto, desgaste y corrosión
- La facilidad de montaje reduce los costes de producción
- Se puede re-engrasar
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste anual de fabricación de los alojamientos, compra de los rodamientos y coste del ensamblaje | €273.000 | Costes rodamiento: Coste anual de la compra de los rodamientos pre-ensamblados de NSK | €156.000 | |
Coste Total Anual | € 273 000 | € 156 000 |
Referencia:SS-SP-2027
Compartir