Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de neumáticos había sufrido problemas en su máquina de fabricación de cable. Después de desmontar la máquina para su reajuste, algunas dificultades surgieron tras el volver a montar los rodamientos, con el resultado de la aparición de ruido.  Un Ingeniero de NSK analizó la maquina in situ y el estado de los rodamientos. El análisis del diseño reveló la complejidad del montaje comparado con la aplicación. Además, los rodamientos no eran los apropiados para las condiciones de carga. NSK hizo un informe y recomendaciones para un fácil y seguro montaje con un rodamiento estándar. Después de las modificaciones, el cliente realizó unos ensayos y no se detectó el problema del ruido. Con la solución de NSK, se incrementó el rendimiento del rodamiento.

Automotive, Tyre
  • Maquinaria fabricación Cable de Neumático
Logo AIP NSK Experts 874x555
  • AIP - Programa de Valor Añadido de NSK

Factores Clave

  • Fabricante de maquinaria para cables de neumáticos
  • Reinicio de maquina después de un reajuste
  • Ruido inexplicable durante el testeo
  • Solución de NSK: Apoyo al diseño Técnico, con informe detallado y recomendaciones de montaje
  • El rodamiento original no era el apropiado para la maquina en cuestión
  • Nuevo diseño del montaje del rodamiento, ganando tiempo en el reinicio de la máquina
  • Ahorro de Costes significantes en el mantenimiento

Propuesta de Valor

  • El ingeniero de NSK realizó un completo análisis e informe de la aplicación
  • Los resultados revelaron que el rodamiento original no era el apropiado para la máquina
  • NSK propusó un Nuevo y más simple sistema de montaje del rodamiento
  • NSK propusó un Nuevo y más simple sistema de montaje del rodamiento
  • El montaje de los rodamientos es rápido y fiable

Características del producto

  • Evaluación del estado del rodamiento
  • Selección optima del diseño del rodamiento
  • Cálculo de vida
  • Recomendaciones de Montaje
  • Revisión diseño de la máquina
  • Recomendación de mejoras para incrementar el rendimiento del rodamiento
  • Planos y datos para ajustes de alojamiento y eje
  • Informe técnico
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento € 0 Costes rodamiento: AIP - Análisis e informe de la
estandarización de la solución:
Fiabilidad del montaje del rodamiento
€ 2.800
Costes de ingeniería: Costes montaje rodamiento € 12.800 Costes de ingeniería: Costes montaje rodamiento € 160
Coste Total Anual € 12 800 € 2 960

Referencia:SS-SP-3008