Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de muebles de madera sufría problemas frecuentes en sus fresadoras. Las guías lineales de las mesas de trabajo se rompían. NSK y el distribuidor local identificaron a la contaminación por polvo fino de madera y virutas de serrín como la causa principal. Las partículas entraban entre los patines y el raíl y provocaban roturas cada 2-3 meses, ocasionando altos costes de mantenimiento y pérdidas de producción. NSK propuso utilizar la serie de guías lineales V1 equipadas con la unidad de lubricación K1.

Edgebander
  • Fresadora para Madera
V1 Serie, Ball Screw, Linear Guide, 2Comp
  • Guías Lineales serie VS con la unidad de lubricación K1

Factores Clave

  • Fabricante de Muebles – Fresadoras para Madera
  • Fallos frecuentes debidos a contaminación de polvo fino de madera
  • Solución de NSK: guías lineales serie VS equipadas con la unidad de lubricación NSK K1
  • Los resultados mostraron que la fresadora estuvo trabajando sin ningún fallo más de 6 meses
  • Se consiguieron ahorros significativos de costes por el cambio a guías lineales NSK con la unidad de lubricación K1

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK inspeccionaron la aplicación, analizaron las condiciones de trabajo y el programa de mantenimiento
  • Una vez completado el análisis de fallos, NSK propuso cambiar a la serie de guías lineales VS equipadas con la unidad de lubricación NSK K1
  • El cliente aceptó un período de prueba en una máquina
  • No se registraron fallos en más de 6 meses

Características del producto

  • Los materiales de alta calidad, tratamientos térmicos avanzados y tecnologías de fabricación incrementan la durabilidad del producto
  • En las guías lineales NSK, la aplicación de precarga aumenta la rigidez y reduce la deformación elástica
  • La unidad de lubricación NSK K1 es un dispositivo de lubricación que combina aceite y resina en una misma unidad
  • La resina porosa contiene un gran volumen de aceite lubricante
  • La unidad de lubricación NSK K1 se ajusta al camino de rodadura del raíl, suministrando continuamente aceite fresco filtrado desde la resina
  • Las guías lineales equipadas con la unidad de lubricación NSK K1 no requieren mantenimiento en 5 años o hasta 10,000 km de recorrido
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Coste de las guías lineales € 14,376 Costes rodamiento: NSK guías lineales € 5,873
Costes de ingeniería: Costes de Mantenimiento € 1,600 Costes de ingeniería: Sin Costes de Mantenimiento € 0
Costes de pérdida de producción: Costes por parada imprevista de 4 máquinas € 17,635 Costes de pérdida de producción: Sin paradas imprevistas € 0
Coste Total Anual € 33 611 € 5 873

Referencia:SS-SP-5013