Herramientas Hidráulicas

Impulsores y Extractores Hidráulicos y Placas Extractoras
Las cargas elevadas son necesarias para lograr el ajuste recomendado entre el rodamiento y la superficie de montaje. La gama de empujadores y extractores hidráulicos y placas extractoras de NSK resultan ideales para este trabajo.

Tuercas Hidráulicas
Una tuerca hidráulica es ideal para aplicar mayores fuerzas de forma progresiva y paralela al eje para rodamientos grandes que estén montados sobre un eje o manguito.
- Las tuercas hidráulicas NSK están equipadas con un pasador axial patentado para facilitar su posicionamiento
- Están includas las palancas de apriete, los tornillos de desplazamiento y las llaves
- Las tuercas hidráulicas están recubiertas con Armaloy para disponer de una capa anti-óxido y que sean duraderas y robustas.

Bombas Hidráulicas
La gama de bombas hidráulicas de NSK se puede utilizar junto con tuercas hidráulicas o para los circuitos de aceite creados para extraer los rodamientos de los ejes cónicos.
- Dos tamaños dependiendo de la capacidad que se necesite
- El kit de bomba incluye: bomba, manguera, acoplamiento de desconexión rápida, manómetro, varilla empujadora, aceite extra y estuche de metal

Compartir