Calentadores de Inducción
Usando bobinas de inducción de diseño especial, los calentadores de inducción NSK asegurarán que sus rodamientos se calientan de forma segura y eficiente a la temperatura óptima para un fácil montaje en caliente
NSK ofrece tres tipos de calentadores

Portátil, compacto y muy ligero (3.5 kg) Capacidad 10 kg y 1.5KVA
Pequeño, ahorro de espacio, operación silenciosa y diseño moderno
- Conductor del cono sin el yugo de la ayuda requerido - colocar simplemente la pieza de trabajo en el dispositivo

Rango amplio de medidas peso y potencia que cubren peso desde 80 kg a 300 kg
1.5 a 2.0 veces más rápido
- Se suministra con un rango de yugos para diferentes tamaños de rodamientos cuidadosamente almacenados en la unidad base.

- Modelo montado en el suelo capaz de manejar piezas de hasta 1200 kg
- Diseño cómodo con brazo corredero que lo hace fácil de usar con rodamientos pesados de hasta 1,2 m de diámetro exterior
- Unidad de control programable montada a una altura de trabajo fácil para su uso
Calentador de Inducción IHN010
Calentador de Inducción IHN080

Compartir