Herramientas Mecánicas

Kit de Herramientas de Montaje FTN333
Los rodamientos pequeños y medianos son montados habitualmente en frio. Las herramientas NSK están diseñadas para un montaje rápido, preciso y eficiente que evita dañar el rodamiento.
- Adecuado para una amplia gama de tamaños de rodamientos
- Los anillos de impacto están hechos de material extremadamente resistente a los golpes
- Transmisión homogénea de la fuerza a los aros del rodamiento gracias a la especial construcción de los anillos de impacto

Kit Extractor de Rodamientos BPN62
El kit extractor de rodamientos de bolas de ranura profunda, permite el fácil desmontaje de los rodamientos sin necesidad de desmontar el eje y sin dañar los componentes que lo rodean.
- Fácil desmontaje de rodamientos de bolas en alojamientos ciegos
- 6 conjuntos de brazos extractores y 2 husillos
- Brazos del extracgtor de acero de alta calidad
Kit de Herramientas de Montaje FTN333 - Kit Extractor de Rodamientos BPN62

Llaves de Gancho NSK
Especialmente diseñadas para el montaje de tuercas y para la extracción en ejes cónicos y manguitos. Están disponibles en versiones estándar y de alta resistencia a impactos.
- Adecuadas para ejes, extremos cónicos y manguitos adaptadores
- Gama de impacto realizada con cabezales de acero forjado soldadas a empuñaduras de aleación de acero recubiertas de goma
- Gama de impacto diseñada con cabeza ancha para absorber los fuertes golpes y las fuerzas de impacto de los martillos

Compartir