Herramientas Técnicas

Planos CAD
Puede usar nuestra biblioteca de ficheros CAD, de la que podrá importar los ficheros hacia su aplicación de diseño.

Condition Monitoring
ACOUS NAVI™ Condition Monitoring & Diagnostic Software
for FIELD System
ACOUS NAVI es una solución completa diseñada para supervisar el estado de funcionamiento de los componentes de las máquinas y detectar o predecir signos de daño o deterioro. Se ofrece a los clientes como una aplicación que puede instalarse en un PC o como una solución preinstalada en un hardware específico.
El ACOUS NAVI incluye tres versiones principales para supervisar y diagnosticar el estado de los rodamientos, los husillos de bolas y las guías lineales.
Video
Herramientas de cálculo

- Diseño personalizado de productos NSK con especificaciones detalladas como tipo, tamaño, longitud, sellados, lubricante, incluida la unidad autolubricador K1, etc.
- El part number, la hoja de especificaciones, el plano y los datos CAD del part number diseñado a medida, se pueden descargar o enviar por correo electrónico.
(NB: "Click-speedy" tiene ventanas emergentes. Si no se muestra la ventana emergente, verifique la configuración de "Bloqueador de elementos emergentes" en su dispositivo.
'Permissive URL: https://www.click-speedy01.nsk.com)
- Cálculo de los momentos de inercia
- Selección del motor en base al menor tiempo de indexado
- Selección del motor en base al patrón de movimiento
Herramienta de cálculo para Guías Lineales NSK
- Herramienta para simplificar el cálculo de vida y cargas de las Guías Lineales de NSK
Herramienta de cálculo para Monocarrier NSK
- Cálculo de tamaño y de vida para los Monocarriers serie estándard
- Recomendación para la selección del Monocarrier más apropiado
Compartir