Aplicaciones
Todos los rodamientos tienen que funcionar con una fricción baja,tener un guiado con salto o juego mínimos, tener un funcionamiento silencioso, deben necesitar poco lubricante, presentar poco desgaste y tener una prolongada vida útil.
Además de estos requisitos, los distintos sectores industriales, ciertos entornos operativos y determinadas aplicaciones obligan a tener sus propios requisitos específicos. Entre otros:
- Resistir a temperaturas muy altas o muy bajas, y/o a grandes cambios de temperatura
- Resistir a la humedad
- Soportar elevadas velocidades/revoluciones por minuto
- Resistir a la suciedad
- Resistir sin problemas en medios agresivos, como soluciones ácidas y alcalinas
- Poder funcionar en entornos muy polvorientos, como los relacionados con el gas líquido y el procesamiento de polvo
- Ser idóneos para estar en contacto con alimentos
Descripción general de las principales ramas de la industria para las que NSK ofrece soluciones. Descripción general de las principale ramas de la indutria para las que NSK ofrece soluciones

Industrias Primarias, como por ejemplo las del hierro y del acero, papel y energía eólica, minería, agricultura e industria del cemento.

Industrias de procesamiento, por ejemplo, la industria alimentaria, la industria petroquímica y la industria de la producción de vehículos.

Fabricación de máquinas herramienta y construcción de plantas, por ejemplo, motores eléctricos, sopladores, ventiladores, engranajes, bombas y compresores.

Bienes de consumo, por ejemplo, lavadoras, taladros, lavavajillas y ordenadores.
Compartir