Mood 3 Products

Agrietamiento

Tipos de Fallos ​Causas ProbablesSoluciones
Grietas en la pista de rodadura del anillo y en los elementos rodantes. El uso continuado bajo estas condiciones desemboca en grietas más grandes e incluso roturas.
  • Ajuste excesivo
  • Carga excesiva o de impacto
  • Crecimiento de la escamación (Escamación)
  • Generación de calor y desgaste por deslizamiento.
  • Generación de calor por arrastre
  • Incorrecta conicidad
  • Incorrecta redondez del eje
  • Corregir el ajuste
  • Comprobar las condiciones de carga
  • Mejorar el método de ensamblaje
  • Usar una forma de eje apropiada

 

Click para agrandar

Click a photo to enlarge it

Agrietamiento 1

Componente : Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera

Síntoma : Grietas térmicas en la cara lateral del anillo exterior

Cause : Generación anormal de calor debido al deslizamiento

Agrietamiento 2

Componente : Rodillo de un rodamiento de empuje de rodillos cónicos

Síntoma : Grietas térmicas en la cara del rodillo

Causa : Generación anormal de calor debido al deslizamiento con el anillo interior debido a la mala lubricación

Agrietamiento 3

Componente : Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera 

Síntoma : Propagación de las grietas hacia el exterior axialmente y en el sentido de la circunferencia desde el punto de escamación  en la superficie del camino de rodadura

Causa : Escamación desde un defecto por un impacto

Agrietamiento 4

Componente : Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera donde rota el anillo exterior

Síntoma : Grietas en la cara exterior

Causa : Desgaste y generación de calor debido a la no-rotación del anillo exterior

Agrietamiento 5

Componente : Superficie de la pista de rodadura del anillo exterior del rodamiento de “AGRIETAMIENTO 4”

Síntoma : Grieta de la superficie exterior propagándose a la pista de rodadura

Agrietamiento 6

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos esféricos

Síntoma : Grietas axiales en la superficie de la pista de rodadura

Causa : Grandes tensiones en el ajuste debido a una diferencia de temperatura entre el eje y el anillo interior

Agrietamiento 7

Componente : Sección del anillo interior agrietado del rodamiento de “AGRIETAMIENTO 6”

Síntoma : El origen está inmediatamente debajo de la superficie

Agrietamiento 8

Componente : Rodillo de un rodamiento de rodillos esféricos

Síntoma : Grietas axiales en la superficie del rodillo