Mood 3 Products

Rayado

Tipo de FallosCausas Probables​

Soluciones​

El rayado (scoring) es un daño superficial debido a la acumulación de pequeños agarrotamientos causados por el deslizamiento bajo una mala lubricación o en condiciones de trabajo severas.  En las superficies de los elementos y  de la pista de rodadura aparecen daños de forma lineal. También se pueden encontrar daños de forma cicloidal en los extremos de los rodillos y rayado en la superficie del lateral en contacto con el rodillo.
  • Carga o precarga excesiva
  • Mala lubricación
  • Partículas atrapadas en la superficie
  • Inclinación de los anillos interior y exterior
  • Flexión del eje
  • Baja precisión del eje y del alojamiento
  • Comprobar el tamaño de la carga
  • Ajustar la precarga
  • Mejorar el lubricante y el método de lubricación
  • Comprobar la precisión del eje y del alojamiento

 

 

Click para agrandar

Rayado 1

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma : Rayado en la cara del nervio del anillo interior
Causa : Deslizamiento del rodillo debido a aceleraciones y deceleraciones súbitas

Rayado 2

Componente : Rodillos del rodamiento de "Rayado 1"
Síntomas : Rayado en las superficies laterales de los rodillos
Causa : Deslizamiento del rodillo debido a aceleraciones y deceleraciones súbitas

Rayado 3

Componente : Anillo interior de un rodamiento de empuje de rodillos cónicos
Síntoma : Rayado en la cara del nervio del anillo interior
Causa : Partículas metálicas mezcladas con el lubricante y una carga excesiva

Rayado 4

Componente : Rodillos de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera
Síntoma :  Rayado en las caras laterales de los rodillos
Causa : Mala lubricación y una carga axial excesiva

Rayado 5

Parte : Anillo interior de un rodamiento de empuje de rodillos esféricos
Síntoma : Rayado en la cara del nervio del anillo interior
Causa : Partículas atrapadas en la superficie y una carga excesiva

Rayado 6

Componente : Rodillos del rodamiento de la foto "Rayado 5"
Síntoma : Rayado en las caras laterales
Causa : Partículas atrapadas en la superficie y una carga axial excesiva

Rayado 7

Componente : Jaula de un rodamiento de bolas de ranura profunda
Síntoma : Rayado en los alojamientos de la jaulade acero
Causa : Entrada de partículas