Mood 3 Products

Agarrotamiento

Tipos de Fallos​Causas Probables​Soluciones​
Cuando se produce un aumento súbito de la temperatura durante el movimiento, el rodamiento se decolora. Entonces, los anillos, elementos rodantes y jaulas, pueden volverse dúctiles, fundirse y deformarse según se vayan dañando.
  • Mala lubricación
  • Carga Excesiva (Precarga excesiva)
  • Velocidad de rotación excesiva
  • Juego interno demasiado ajustado
  • Entrada de agua o partículas
  • Mala precisión del eje y el alojamiento, flexión del eje excesiva
  • Estudiar el tipo y el método de lubricación
  • Replantear la idoneidad del tipo de rodamiento seleccionado 
  • Estudiar la precarga, el juego interno y el ajuste
  • Mejorar el mecanismo de sellado
  • Comprobar la precisión del eje y el alojamiento
  • Mejorar el método de ensamblaje

 

 

Click para agrandar

Agarrotamiento 1

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma : La pista de rodadura está descolorida y fundida. Las partículas arrancadas han rodado y se han adherido a la pista de rodadura.
Causa : Lubricación insuficiente
 

Agarrotamiento 2

Componente : Rodillos convexos del rodamiento de “Agarrotamiento 1”
Síntoma : Decoloración y fundido de la superficie rodante del rodillo, adhesión de partículas arrancadas de la jaula
Causa : Lubricación Insuficiente

Agarrotamiento 3

Componente : Anillo interior de un rodamiento de bolas de contacto angular
Síntoma : Decoloración de la pista de rodadura, fundido a cada vuelta de las bolas
Causa : Precarga excesiva
 

 

Agarrotamiento 4

Componente : Anillo exterior del rodamiento de “AGARROTAMIENTO 3”
Síntoma : Decoloración de la pista de rodadura, fundido a cada vuelta de las bolas
Causa : Precarga excesiva
 

Agarrotamiento 5

Componente : Bolas y jaula del rodamiento “AGARROTAMIENTO 3”
Síntoma : Jaula fundida, bolas descoloridas y fundidas
Causa : Precarga excesiva