Linear Motion Control - 13/09/2021
Petites vis à billes NSK dotées de grandes performances

La nouvelle série de vis à billes miniatures haute vitesse de NSK Linear Motion Control offre aux utilisateurs un certain nombre d'avantages importants, notamment une réduction du temps de cycle des produits, la possibilité de diminuer la taille des équipements et la consommation d'énergie.
Parmi les applications qui en bénéficieront, on citera les machines de montage de puces de semi-conducteurs et les équipements d'alignement de pièces.
Les caractéristiques de performance des nouvelles vis à billes, ainsi qu'un grand pas et un petit diamètre, en font des solutions optimales pour les équipements utilisés dans le secteur des semi-conducteurs, où les exigences comprennent des niveaux exceptionnellement élevés de débit et de précision de montage des puces.
NSK a réussi à diminuer la charge sur les moteurs en limitant au maximum le diamètre de l'arbre de la vis à billes afin de réduire l'inertie, tout en augmentant le pas grâce à l'introduction de nouvelles technologies de fabrication. En outre, en adoptant le système de recirculation à déflecteurs d'extrémité de la société, caractérisé par une vitesse élevée et un faible niveau sonore, NSK a réussi à atteindre des vitesses de rotation allant jusqu'à 5000 tr/min.
Ces apacités avancées sont idéales pour les machines de montage de puces et autres équipements de ce type qui nécessitent une course relativement courte, assurant des accélérations/décélérations élevées, ainsi que des vitesses de déplacement supérieures à 1,25 m/seconde. Cette vitesse surpasse les performances des moteurs linéaires, au bénéfice d´une réduction aisée du temps de cycle.
La vis à billes miniature à grand pas, appartenant à la série Compacte FA de NSK et disponible dans des délais très courts, peut également remplacer les petits vérins pneumatiques car elle offre un positionnement multipoint à la fois à grande vitesse et de haute précision. Fait important, la gamme est respectueuse de l'environnement et exempte de toute substance dangereuse, contribuant ainsi à soutenir les références de durabilité des clients NSK.
Des arbres de 6 et 8 mm de diamètre sont proposés, ainsi que les options de pas les plus étendues de la catégorie : 8, 10, 12 et 15 mm. Un écrou à profil bas diminue la hauteur de la flasque et de l'écrou jusqu'à 33% par rapport aux vis à billes classiques, contribuant ainsi à réduire la taille des machines et, par conséquent, la consommation d'énergie.
Parmi les options disponibles, figure l'unité de lubrification K1 de NSK, qui exsude lentement de l'huile lubrifiante de son composant résine pour assurer un fonctionnement sans entretien à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nsk-literature.com/en/compact-fa-ball-screws
Photo : Parmi les applications qui bénéficieront de la série de vis à billes miniatures NSK à grand pas, haute vitesse et faible niveau sonore, figurent les dispositifs de montage de puces de semi-conducteurs et les équipements d'alignement de pièces.
Partager