Roulements - 22/11/2021
Réduction des coûts dans les usines agroalimentaires grâce aux paliers Life-Lube de NSK

Les paliers Life-Lube de NSK sont de plus en plus prisés dans l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons, et ce pour une bonne raison. Ces roulements associent les propriétés anticorrosion des paliers Silver-Lube® avec les excellentes caractéristiques d'étanchéité et de lubrification des inserts Molded-Oil. Les paliers Life-Lube sont spécifiquement destinées aux secteurs où le contact avec l'eau et les fluides est inévitable, et où une excellente résistance chimique et une longue durée de vie de la lubrification s´avèrent primordiales. En profitant des avantages de la gamme Life-Lube, les industries agroalimentaires et boissons peuvent réaliser des économies considérables grâce à la réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. De par leur conception technique astucieuse, les paliers Life-Lube sont capables de résister aux conditions de fonctionnement souvent difficiles des usines de produits agroalimentaires et de boissons, tout en empêchant la contamination de l'environnement afin de respecter les réglementations strictes en matière d'hygiène.
Résistance à la corrosion
Le principal critère de conception est le matériau du corps de palier : un polyester thermoplastique (PBT), très résistant à la corrosion. Associé aux roulements Molded-Oil et aux joints en caoutchouc nitrile, ce design garantit une bonne résistance chimique et une longue durée de vie.
En particulier, le corps en polymère élimine non seulement tout risque de contamination des surfaces peintes ou revêtues, mais sa finition lisse empêche l'adhérence de la saleté et réduit le temps de lavage. L'insert en acier inoxydable, qui complète le palier, offre une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements humides. De plus, le roulement Molded-Oil contient une huile lubrifiante et une résine polyoléfine à vie : ainsi, aucune relubrification n'est nécessaire pendant toute la durée de vie du produit.
Autre caractéristique importante pour le secteur de l´agroalimentaire et des boissons : le joint déflecteur, qui empêche la pénétration de bactéries et protège la résine imprégnée d'huile Molded-Oil. Il n'y a également aucun risque de fuite de lubrifiant.
Sans bactéries
NSK a veillé à une conception de ses roulements Life-Lube exempte de fissures et de « pièges à insectes » susceptibles d'abriter des moisissures ou des bactéries. Par conséquent, les roulements constituent une solution idéale pour les environnements de fabrication agroalimentaire sujets à la poussière (sèche ou humide), de l'eau (pulvérisée ou immergée) et une contamination abrasive humide, ainsi que des températures allant jusqu'à 80°C. Les paliers Life-Lube peuvent également être utilisés dans certains environnements à base d'amidon, ainsi que dans ceux impliquant des températures basses, jusqu'à -18°C.
Les paliers Life-Lube conviennent parfaitement aux applications agroalimentaires, qui englobent des tâches comme les processus primaires (découpe et mélange), secondaires (moulage), le convoyage, l'inspection, le chauffage et l'emballage, tandis que les applications pour boissons comprennent le moulage, le remplissage, le scellement, l'inspection et l'emballage des bouteilles. Dans ces environnements de travail, les paliers Life-Lube résistent à l'humidité excessive, aux produits chimiques de lavage et à la contamination, tout en fonctionnant à des vitesses élevées en continu si nécessaire. La vitesse maximale autorisée est dn = 12 x 10⁴, où dn est le diamètre de l'alésage en mm x la vitesse en tr/min.
Economies substantielles
Un important producteur de snacks fait partie de ceux qui profitent désormais des paliers Life-Lube. L'entreprise, précédemment confrontée à de fréquentes défaillances de roulements sur sa ligne de coupe, a sollicité l'assistance de NSK pour déterminer la cause profonde.
NSK a analysé les roulements défaillants et a examiné l'application dans le cadre de son programme de valeur ajoutée AIP. Une étude des process du site a permis de constater que les lavages de la ligne de production entraînaient d'importantes pertes de graisse. Afin de maintenir la ligne en fonctionnement et d'éviter les coûteux temps d'arrêt imprévus, l'usine remplaçait les roulements toutes les six semaines dans le cadre d'une maintenance préventive planifiée, mais les pannes étaient fréquentes.
Les ingénieurs NSK ont préconisé le remplacement des roulements existants par des paliers Life-Lube et démarré un essai sur une ligne de production. Un an plus tard, les paliers étaient toujours aussi performants, sans aucune défaillance, permettant de réaliser des économies annuelles substantielles en termes de main-d'oeuvre de maintenance, de remplacement de roulements et de temps de perte de production. En raison de ce succès, l'usine alimentaire adopte actuellement les paliers Life-Lube sur ses deux autres lignes de production.
Aujourd'hui, l'usine bénéficie de nombreux autres avantages des paliers Life-Lube, incluant un logement (corps) et une bague extérieure (roulement) sphériques, permettant un éventuel désalignement initial lors du montage, et la disponibilité de diverses méthodes de blocage en standard pour garantir un montage serré de l'arbre. En outre, le fonctionnement silencieux et efficace est assuré par des chemins de roulement superfinis.
Cette réussite fait partie d'un nombre croissant de cas dans l'industrie agroalimentaire et des boissons, où les usines découvrent que la combinaison d'un corps thermoplastique, de joints spéciaux en caoutchouc nitrile, de roulements en acier inoxydable et d'un lubrifiant Molded-Oil font de la gamme Life-Lube une solution idéale pour les environnements humides et/ou contaminés.
Photo 1): Les paliers Life-Lube de NSK constituent une solution idéale pour de nombreuses applications dans les usines agroalimentaires, y compris les lignes de découpe. Photo : alterfalter/Shutterstock.

Photo 2): Vue en coupe d'un palier Life-Lube de NSK, montrant l'insert en acier inoxydable et la lubrification Molded-Oil. Photo : NSK.
Partager