Roulements - 24/01/2022
Fiabilité accrue des opérations de lavage de légumes grâce aux paliers Life-Lube de NSK

L'industrie agroalimentaire exige un certain nombre de conditions préalables pour ses roulements, notamment une longue durée de vie, une capacité haute vitesse, un fonctionnement hygiénique et une technologie d'étanchéité robuste. A défaut, les usines alimentaires doivent supporter des coûts de maintenance plus élevés et à des arrêts de production non planifiés qui impactent négativement la rentabilité de l'entreprise. Pour surmonter ces difficultés, un nombre croissant d'usines de transformation de légumes identifient la série Life-Lube de NSK comme le choix par excellence pour les applications difficiles comme les systèmes de lavage.
Les paliers Life-Lube sont constitués de deux composants principaux : l´insert et le logement (corps de palier). Le corps du palier en polyester thermoplastique (PBT) très résistant à la corrosion élimine tout risque de contamination des surfaces peintes ou revêtues. Ce palier comporte également des joints en caoutchouc nitrile qui empêchent la pénétration de contaminants et d'eau ou de produits chimiques de nettoyage lors de procédures de lavage répétées. Par rapport aux roulements standards, les paliers Life-Lube sont à même de réduire, voire d´éliminer, les coûts annuels liés à la maintenance et aux temps d'arrêt.
L'insert en acier inoxydable de la série Life-Lube est doté d´une graisse solide brevetée Molded-Oil qui contient une huile lubrifiante et une résine polyoléfine à vie : ainsi, aucune re lubrification n'est nécessaire, ce qui réduit encore les coûts de maintenance.
Parmi le nombre croissant d'usines alimentaires bénéficiant des avantages des paliers Life-Lube, figure une entreprise de transformation de légumes haut de gamme. L'établissement était auparavant confronté à de fréquentes défaillances des roulements sur une ligne de lavage de carottes à haut volume, entraînant des temps d'arrêt importants et une réduction de la production. L'entreprise devait remplacer ses roulements toutes les six semaines.
NSK a analysé les roulements défaillants et examiné l´application dans le cadre de son programme de valeur ajoutée AIP en procédant notamment à une étude du process de lavage des carottes. L´analyse a permis d´identifier les zones problématiques et de constater une pénétration de particules dures et de fluides de lavage réduisant sensiblement la durée de vie des roulements. En effet, le lubrifiant des roulements standards était éliminé sous l´effet du lavage, entraînant des défaillances prématurées.
L'équipe d´experts NSK a préconisé les paliers Life-Lube dotées d'inserts Molded-Oil. L´essai ultérieur a démontré une amélioration considérable de la durée de vie des roulements. Aucune défaillance ne s'est produite en un an
d´exploitation. L'entreprise de transformation de légumes réalise désormais d'importantes économies annuelles grâce à la réduction des temps d'arrêt et de maintenance, ainsi qu'à l'augmentation de la productivité.
Solution idéale pour toutes les opérations où le contact avec les fluides de traitement est inévitable, les paliers Life-Lube de NSK sont disponibles dans des diamètres de 20 à 40 mm. Afin d'assurer la souplesse de conception, ces paliers sont proposés en plusieurs versions, notamment à semelle à deux et quatre trous de fixation et paliers tendeurs.
Photo 1): Aucune défaillance constatée sur les paliers Life-Lube de NSK d´une application de lavage de carottes à l´issue de 12 mois d´essai.

Photo 2): Vue en coupe d'un palier Life-Lube de NSK, montrant l'insert en acier inoxydable et la lubrification Molded-Oil.
Partager