Mood, Press, News

Roulements - 21/02/2022

Récolteuse de jeunes pousses

Vitesses élevées continues, normes d'hygiène strictes et conditions de fonctionnement difficiles : des roulements robustes et fiables sont nécessaires pour assurer une production rentable dans les usines de produits agroalimentaires & boissons. Tous les roulements déployés dans ces applications doivent prévenir en toute fiabilité l'apparition de la corrosion, qui constitue une menace inhérente aux lignes de production soumises à des régimes de lavage rigoureux. La gamme de paliers RHP Silver-Lube® est au cœur de l'offre de produits NSK destinés au secteur agroalimentaire & boissons.

Ces roulements innovants sont constitués d'une multitude de composants résistants à la corrosion, notamment des roulements inserts avec des bagues, des billes, une cage, des déflecteurs et des vis de pression en acier inoxydable de haute qualité. En outre, les roulements inserts sont logés dans un corps thermoplastique (PBT) haute résistance doté d'un graisseur en acier inoxydable.

Grâce à leur excellente protection contre la corrosion, les produits chimiques et les détergents, les paliers Silver-Lube® résistent aux conditions d´utilisations difficiles des usines agroalimentaires à travers le monde. C'est le cas d'une installation qui transforme des produits à base de jeunes pousses destinés à la vente dans les grandes enseignes de supermarchés. Ici, la récolteuse de jeunes pousses comportait auparavant de nombreux roulements montés à moindre coût supportant des arbres de différents diamètres. La machine était malheureusement sujette à des défaillances constantes dues à la pénétration de saletés et d'eau dans ses roulements. Résultat : des arrêts de production récurrents et, parfois, des récoltes perdues.

Les experts NSK ont accepté d´examiner l'application et les conditions de fonctionnement. Ce processus d'évaluation a finalement conduit au remplacement des unités existantes par des paliers Silver-Lube® dotés d'un dispositif d'étanchéité innovant et de roulements en acier inoxydable. Au cours de la récolte suivante, les défaillances de roulements se sont limitées à deux, ce qui a permis d'améliorer la productivité et de réaliser des économies de 63 300 € grâce à des pertes de production nettement inférieures.

Comme l'illustre cet exemple de réussite, les paliers Silver-Lube® constituent une solution idéale pour les applications nécessitant des lavages fréquents, des normes d'hygiène optimales et une bonne résistance chimique sur une large plage de températures.

Outre une protection optimale contre la corrosion, Silver-Lube® offre des joints en caoutchouc de silicone durables et résistants à la chaleur qui protègent contre la pénétration de l'eau ou de la saleté, ce qui est important pour prévenir l'apparition de défauts et éviter le lessivage de la graisse alimentaire haute-température USDA H1 du palier. Le joint est complété par une bague en acier inoxydable qui empêche la pénétration de bactéries et permet au joint de résister aux chocs.

Parmi les autres avantages des paliers Silver-Lube®, citons : un corps en résine sans peinture pour éliminer tout risque d'écaillage ou d'effritement ; une finition lisse pour empêcher l'adhérence de la saleté ; une conception sans cavité pour éviter les « pièges à insectes » susceptibles d'abriter des bactéries ou des moisissures ; une aptitude à des températures de travail de -20 à +90°C ; une longue durée de vie et un faible coût. La série Silver-Lube® est également approuvée NSF, répondant ainsi aux normes strictes en matière de protection de la santé publique.

Autre caractéristique remarquable : la capacité des paliers Silver-Lube® à s'adapter à tout désalignement initial dû à des erreurs de montage, ce qui en fait une solution idéale pour les machines des usines de produits agroalimentaires & boissons : agitateurs, remplisseurs, séparateurs centrifuges, machines d'embouteillage et convoyeurs.

La série Silver-Lube® est proposée en versions à semelle, applique à deux et quatre trous de fixation et tendeur.

 

 

Paliers NSK Silver-Lube®

Photo 2): L'excellente protection contre la corrosion, les produits chimiques et les détergents rend les paliers Silver-Lube® très attrayants pour les usines agroalimentaires.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste