Mood, Press, News

Linear Motion Control - 03/04/2023

NSK’s LPR/PR series of precision rolled ball screws

Les vis à billes roulées de précision sont prisées dans l'industrie comme alternative économique aux vis à billes rectifiées de précision. Le processus de laminage à froid est idéal pour les applications qui ne requièrent pas la précision finie d'une vis à billes rectifiée, mais doivent cependant transmettre des charges linéaires en toute fiabilité et fournir un positionnement rapide et précis.

Pour ces applications, les vis à billes roulées de précision NSK, à savoir les séries PR/LPR et BS Interchangeable, sont très demandées. Les vis à billes roulées de précision NSK constituent le système de mouvement linéaire idéal pour différentes applications : travail du bois, usinage des tôles, opérations de conditionnement, systèmes pick-and-place et unités de transfert automatisées, pour n'en citer que quelques-unes. Les séries PR/LPR et BS Interchangeable sont à même de fournir des temps de cycle rapides grâce à une vitesse de rotation admissible de 160 000 dn (jusqu'à 5 000 tr/min). Malgré cette vitesse élevée, la précision n'est pas compromise, les deux vis à billes offrant une précision de classe Ct7.

Parmi les autres caractéristiques des vis à billes PR/LPR et BS Interchangeable, figure le système innovant de recirculation du déflecteur d'extrémité de NSK, qui facilite la vitesse élevée mentionnée précédemment. Le déflecteur d'extrémité, avec son design optimisé (lisse) de recirculation des billes, réduit également de moitié les émissions sonores par rapport aux systèmes conventionnels.

L'unité de lubrification K1 de NSK, disponible en option, constitue un avantage supplémentaire. Ce système de lubrification novateur applique de la graisse sur toute la durée de vie de la machine, ce qui en fait un moyen durable et écologique d'assurer des opérations à long terme sans maintenance. Associé à un joint d'étanchéité à rétention de graisse, l'unité K1 contribue à réduire le coût total de possession (CTO). Le kit K1 de NSK est également disponible à des fins de mise à niveau.

Les vis à billes roulées de précision série LPR/PR de NSK sont préchargées et préassemblées (l'écrou compact est déjà monté sur l'arbre pour régler la précharge). Disponibles dans des longueurs jusqu'à 4 m, ces vis à billes très appréciées offrent un fonctionnement sans jeu.

Principale caractéristique de la série de vis à billes roulées de précision BS Interchangeable de NSK : l'arbre et l'écrou sont disponibles séparément et universellement interchangeables (avec un jeu inférieur à 20 µm) pour faciliter l´installation. Ainsi, le constructeur de la machine ou le revendeur NSK agréé peut couper la vis à billes à la longueur voulue. Résultat : une  flexibilité accrue et la disponibilité rapide de vis à billes conformes à la norme DIN dans des dimensions personnalisées (jusqu'à 2 m maxi), peut-être nécessaires par exemple pour des machines spéciales ou des prototypes.

Grâce à l'ingénierie et aux caractéristiques de performance de ces deux séries de vis à billes roulées de précision NSK, les constructeurs européens de machines peuvent continuer à bénéficier d'un mouvement linéaire rapide et précis. En outre, la qualité inhérente des vis à billes assure un positionnement fiable et répétable pour renforcer la réputation de la marque et accroître la part de marché.

 

Photo 1): Les vis à billes roulées de précision série LPR/PR de NSK sont préchargées et préassemblées.

 

NSK’s BS Interchangeable precision rolled ball screw series

Photo 2): Principale caractéristique de la série de vis à billes roulées de précision BS Interchangeable de NSK : l'arbre et l'écrou disponibles séparément.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste