Mood, Press, News

Roulements - 13/11/2023

NSK TF série

Une aciérie confrontée régulièrement à des défaillances des roulements de son laminoir à pas de pèlerin s'est tournée vers l'expertise et l'expérience de NSK pour trouver une solution robuste et économique.

En préconisant des roulements dotés d´une durée de vie deux fois supérieure à celle de ceux qu'ils remplacent, NSK a permis à l´aciérie de réaliser des économies annuelles de 159 933 €. Pour identifier la cause profonde du problème, l'équipe d'ingénieurs de NSK a effectué une analyse technique de l'application et découvert que les défaillances étaient imputables à des conditions
d´utilisation sévères exacerbées par de fortes charges et une lubrification inadéquate. Fort de cette analyse, NSK a été en mesure de proposer un roulement à rouleaux sphériques spécial avec une conception interne optimisée bénéficiant de l'acier Super Tough (STF) breveté par
l´entreprise.

La durabilité, même dans des environnements extrêmes, est un critère essentiel pour les roulements des aciéries. Des performances fiables et continues des roulements supportant de fortes charges, une chaleur élevée en présence d'eau et de calamine, sont indispensables à la réalisation et à l´augmentation des capacités de production. Les roulements NSK en acier STF ou TF offrent une robustesse exceptionnelle dans des conditions difficiles tout en assurant une longue durée de vie et une résistance supérieure à l'usure, à la fracture et à la chaleur.

Un essai à l'aciérie a démontré que les nouveaux roulements présentaient une durée de vie multipliée par deux. La réduction des temps d'arrêt de production, des coûts de main-d’œuvre, des roulements de rechange et autres remplacements de matériel a permis à l'aciérie de réaliser des économies annuelles de 159 933 €.

NSK propose une gamme complète de produits pour les processus des aciéries, avec des roulements à longue durée de vie et très fiables susceptibles d'améliorer la productivité et de réduire les coûts de maintenance. Les roulements sont à même de faire face aux fortes charges, aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'aux vitesses de fonctionnement allant d'extrêmement lentes à très élevées, associées des accélérations et décélérations rapides.

 

Photo: Les roulements NSK série TF offrent une robustesse et une longévité exceptionnelles dans des conditions d´exploitation difficiles grâce à une résistance supérieure à l'usure, à la fracture et à la chaleur.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste