Déchets et eau
Conservation et recyclage des ressources

Notre mission
NSK Europe se concentre sur l’optimisation de l’efficacité d’utilisation des matières premières grâce à l’approche 3R – Réduire, Réutiliser, Recycler.
Actuellement, 95 % des déchets produits au cours du processus de production de NSK Europe sont recyclés, et nous nous efforçons d’augmenter encore ce taux en partenariat avec nos sous-traitants de déchets.
Par ailleurs, nous cherchons à réduire la consommation d’eau en augmentant la durée de vie des fluides de traitement à base d’eau, en modernisant nos installations sanitaires et en installant des systèmes de collecte d’eau pour capter et utiliser l’eau de pluie de nos bâtiments.
Réalisations récentes

- Briquetage des copeaux de meulage : réduction de 40 % du poids des déchets à l’usine de fabrication de Peterlee au Royaume-Uni
- Récupération d’huile sur les copeaux : réduction de 108 tonnes/an à l’usine de production de Kielce en Pologne

- Réutilisation de palettes non européennes pour les marchés hors UE : économie de 76 tonnes/an au Centre de distribution de Tilburg, aux Pays-Bas, et au Centre de distribution de Newark, au Royaume-Uni
- Réutilisation des fluides de traitement récupérés lors du briquetage à l’usine de fabrication de Peterlee, au Royaume-Uni

- L’installation d’une unité de récupération des eaux pluviales NSK à l’usine de fabrication de Newark, au Royaume-Uni, en avril 2022 a déjà permis de collecter 200 m3 d’eau de pluie sur les toits. Cette eau est utilisée pour les toilettes >>
- Passage d’un système de refroidissement en circuit ouvert à un système de refroidissement en circuit fermé pour les pompes d’assainissement à l’usine de production de Kielce, en Pologne : économie d’eau annuelle de 6 000 m3
Partager