Agriculture

Compte tenu de l’insécurité alimentaire croissante dans certaines parties du monde, les machines agricoles peuvent jouer un rôle important en aidant efficacement la production agricole à atteindre des rendements stables. Différents types d’équipement agricole sont utilisés en fonction des conditions environnementales et des modes de production spécifiques dans un pays ou une région donné(e).
Les tracteurs sont les principales machines utilisées dans la production et la manutention des récoltes. En montant des outils sur la barre d’attelage ou la prise de force (PDF) d’un tracteur, il est possible de cultiver des champs, de semer des graines, d’épandre des engrais et d’appliquer des produits chimiques agricoles.
Les roulements sont utilisés dans divers composants du tracteur tels que le moteur, la transmission, les moyeux de roue, etc., dans des conditions de travail boueuses et sous des charges élevées.
En outre, les tracteurs et les outils utilisés dans les vastes champs de certaines fermes en Europe et en Amérique du Nord sont énormes, ce qui impose des exigences sévères sur les roulements. C’est dans de telles conditions de travail difficiles que les clients attendent des roulements qui soient extrêmement fiables tout en offrant un excellent rapport performance-prix.
NSK emploie diverses technologies dans la fabrication des roulements, afin de répondre aux besoins des clients, telles que le traitement thermique pour une plus grande fiabilité dans des conditions de travail boueuses, les technologies de matériaux pour une plus grande résistance dans des conditions de charges élevées, ou encore l’approche de conception optimale pour une plus longue durée de vie. En s’efforçant constamment d’améliorer diverses technologies, NSK est un acteur majeur en faveur de l’agriculture dans le monde entier.

Les tracteurs sont les machines agricoles offrant la plus grande polyvalence et représentent un investissement majeur pour l'industrie agricole. Quelles que soient les tâches qui leur sont assignées, les tracteurs sont avant tout des unités d’entraînement pour les équipements de traction ou de motorisation tels que semoirs et moissonneuses, presses à balles rondes, charrues, herses et épandeurs de fumier.
Roulements Spéciaux Bi-Coniques - Pour Boite de Vitesse de Tracteur
Roulement à durée de vie accrue - conçu pour faciliter le montage et sa manipulation, économisant du temps et de l’argent pour le client. >>
Roulements Rigides à Billes
Conçus sur-mesure - les propriétés de ces roulements sont définies en fonction des attentes du client. >>
Roulements de Poulie
Deux rangées de billes à contact oblique empêchent l’entrée des polluants et assurent une durée de vie optimale. >>
Roulements à Double Rangée de Billes à Contact Oblique
L’étanchéité des roulements à double rangée à contact oblique empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale. >>
Roulements à Double Rangée de Billes Spéciaux
Les propriétés de ces roulements sur-mesure sont définies en fonction des attentes du client. >>
Roulements à Rouleaux Sphériques - Série NSKHPS
Référence en matière de technologie du roulement, adaptés aux situations de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. >>
Roulements à billes à gorge profonde haute Capacité - Séries HR
Amélliorent considérablement la durée de vie de la machine, grâce à une augmentation significative de la capacité de charge. >>
Roulements à rouleaux cylindriques - Séries EW
Les roulements à rouleaux cylindriques possèdent de fortes capacités de charge et une cage acier haute performance. >>
Roulements à rouleaux cylindriques – Séries EM
Caractérisés par des capacités de charge augmentées et de cages massives monobloc usinées. Ils sont polyvalents et silencieux. >>

Dans l'industrie agricole, les exploitants doivent pouvoir compter sur leurs machines, même dans des conditions difficiles. Ces machines doivent résister aux contraintes qu’elles supportent quotidiennement : elles doivent affronter la terre, la boue, les pierres, la poussière, fonctionner de manière fiable dans des conditions météorologiques très variées et résister à toutes sortes de chocs.
Agri Disc Hub - Hub Étanche pour l’Agriculture
Palier complet sur mesure - Conçu spécialement pour un fonctionnement sans entretien dans le cadre d’applications agricoles exigeantes. >>
Moyeu Agri Disc Hub - Série AS
Moyeux Agri Disc Hub NSK (4, 5, 6 trous) avec étanchéité par joint cassette et roulements doubles rangées avec un angle de contact de 40°. Interchangeable et sans entretien de par sa conception spéciale, il augmente la disponibilité et la fiabilité des machines dans des conditions extrêmes. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques - Séries EW
Les roulements à rouleaux cylindriques possèdent de fortes capacités de charge et une cage acier haute performance. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques – Séries EM
Les roulements à rouleaux cylindriques possèdent des capacités de charge augmentées et cages massives monobloc usinées. >>

L’étape des semailles est déterminante pour la croissance des plantes. Outre la période et les conditions météo, l’utilisation de semoirs en ligne assure également à l’agriculteur une récolte optimale.
Les semoirs en ligne modernes mesurent la quantité de semences, avec l’assurance d’une distribution régulière.
Roulements à Double Rangée de Billes à Contact Oblique
L’étanchéité des roulements à double rangée à contact oblique empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale. >>
Agri Disc Hub - Hub Étanche pour l’Agriculture
Palier complet sur mesure - Conçu spécialement pour un fonctionnement sans entretien dans le cadre d’applications agricoles exigeantes. >>
Moyeu Agri Disc Hub - Série AS
Moyeux Agri Disc Hub NSK (4, 5, 6 trous) avec étanchéité par joint cassette et roulements doubles rangées avec un angle de contact de 40°. Interchangeable et sans entretien de par sa conception spéciale, il augmente la disponibilité et la fiabilité des machines dans des conditions extrêmes. >>
Roulements pour Disques de Charrue
Gamme de roulements spécialement conçue pour les applications sur disques de charrue, ou un montage robuste est nécessaire, afin de répondre à des conditions difficiles d’utilisation. >>
Paliers auto-aligneurs Self-Lube®
Une gamme polyvalente de corps de paliers et d'inserts adaptée à une grande variété d'applications industrielles. >>
Roulements de Palier Self-Lube® avec Joints Déflecteurs
Spécialement conçus pour fournir au roulement une protection additionnelle contre les agressions externes. >>
Moissonneuse-Batteuse

La moissonneuse-batteuse est la machine la plus importante pour récolter le colza, le maïs et diverses céréales, ainsi que d’autres produits dans l'industrie agricole. Cette machine peut à elle seule exécuter plusieurs tâches. Les moissonneuses-batteuses sont exposées à des charges extrêmes lors de la moisson et les exploitants agricoles ont besoin de machines à la pointe de la technologie.
Récolteuses-Hacheuses

Les récolteuses-hacheuses se révèlent particulièrement utiles pour la récolte des plantes renouvelables, et plus particulièrement pour l’herbe, la luzerne, le maïs et le fourrage vert complet.
Les récolteuses-hacheuses doivent fonctionner de manière fiable, quel que soit le sol et le produit à récolter.
Roulements de Palier avec Joint Triple Lèvre
Parfaits pour les applications où les roulements sont exposés à une forte contamination par la poussière et l’eau. >>
Roulements de Palier Self-Lube® avec Joints Déflecteurs
Spécialement conçus pour fournir au roulement une protection additionnelle contre les agressions externes. >>
Roulements de Poulie
Les galets comportent deux rangées de billes à contact oblique. L’étanchéité empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale. >>
Roulements à Rouleaux Sphériques - Série NSKHPS
Les séries NSKHPS sont une référence en matière de technologie du roulement, adaptées aux situations de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques - Séries EW
Possèdent de fortes capacités de charge et une cage acier haute performance. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques – Séries EM
Possèdent des capacités de charge augmentées, disposent de cages massives monobloc usinées, sont polyvalents et silencieux. >>

Les moissonneuses de grande largeur sont les machines les plus utilisées pour la fenaison.
L’herbe coupée est laissée dans les champs pendant plusieurs jours afin de la laisser sécher avant de la rentrer.Pour s’assurer que le foin sèche rapidement, il est retourné plusieurs fois par une faneuse et rassemblé en andains au moyen d’une andaineuse rotative. Lorsque les andains ont séché, des ramasseuses-presses sont généralement utilisées pour mettre le foin en balles cylindriques ou parallélépipédiques.
Roulements de Palier avec Joint Triple Lèvre
Les roulements de palier avec joint triple lèvre sont parfaits pour les applications où les roulements sont exposés à une forte contamination par la poussière et l’eau. >>
Paliers Auto-Aligneurs Self-Lube®
Une gamme polyvalente de corps de paliers adaptée à une grande variété d'applications industrielles. >>
Roulements à Double Rangée de Billes à Contact Oblique
L’étanchéité des roulements à double rangée à contact oblique empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale. >>
Roulements à Rouleaux Sphériques - Série NSKHPS
La série NSKHPS est une référence en matière de technologie du roulement, adaptée aux situations de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. >>
Roulements de Palier Self-Lube® avec Joints Déflecteurs
Spécialement conçus pour fournir au roulement une protection additionnelle contre les agressions externes. >>
Roulements à rouleaux cylindriques - Séries EW
Offrent de fortes capacités de charge et une cage acier haute performance. >>
Roulements à rouleaux cylindriques – Séries EM
Possèdent des capacités de charge augmentées, disposent de cages massives monobloc usinées et sont polyvalents et silencieux. >>
Roulements à billes à gorge profonde haute capacité – Séries HR
Ces roulements peuvent considérablement améliorer de la durée de vie de votre machine grâce à une augmentation significative de la capacité de charge en comparaison aux roulements à billes à gorge profonde standards. >>

Agri Disc Hub
Des Produits sur mesure et éprouvés sur le terrain: Herses à disques, semoirs, applications de labour en bandes >>

Analyse des Défaillances
Anticipez les problèmes de roulements prématurés ou inattendus. Réduisez votre charge de travail et vos coûts avec les analyses des défaillances NSK. >>

Demande de support techniques
Vous cherchez une nouvelle solution ? Remplissez le formulaire de demande technique et l'un des membres de l'équipe technique NSK vous apportera une assistance pratique dès que possible. >>
Partager