Still image of car manufacturing process, with the car's bodywork being assembled.

Production Automobile

Automotive

Depuis la fourniture de roulements à billes au marché japonais à ses débuts en 1916, NSK a élargi sa gamme et contribué à tous les domaines de l’industrie. En particulier, l’entreprise s’est concentrée sur le domaine des produits automobiles et s’est lancée à un stade précoce. Mettant l’accent sur la performance et la qualité des produits, l’entreprise s’est développée en tandem avec l’industrie automobile.

Aujourd’hui encore, NSK reste sans rivaux, soutenant l’industrie automobile dans les trois fonctions cruciales des véhicules : motorisation, direction et freinage, grâce à sa large gamme de produits.

Les produits NSK pour l’industrie automobile ont atteint une notoriété mondiale. Naturellement, l’entreprise propose une grande variété de roulements, ainsi que des composants pour les systèmes de transmission automatique, des colonnes de direction, ou encore des joints. En outre, nous fabriquons également le système de direction assistée électrique (EPS), prêt pour accompagner la technologie Steer-by-Wire du 21e siècle.

NSK met constamment à niveau ses technologies de Motion & Control, en s’appuyant sur les développements de la tribologie (technologie de contrôle du frottement, de l’usure et de la lubrification) et des technologies de mécatronique brevetées de l’entreprise, qui résultent de l’activité roulements de NSK. Nous sommes ainsi en mesure de répondre rapidement aux besoins de nos clients dans le monde entier. 

Divers produits NSK intégrés dans les automobiles possèdent des caractéristiques de fonctionnalité et de performance qui contrôlent le frottement et réduisent les pertes énergétiques. Nous pouvons dire que ce sont des produits respectueux de l’environnement qui contribuent à réduire les besoins en énergie et en ressources.

Grâce aux nouvelles technologies NSK, nous continuons de fournir des produits automobiles respectueux de l’environnement mondial et qui améliorent la sécurité et le confort des véhicules.


Expérience et technologie de NSK

Automotive

Depuis sa fondation en 1916, NSK s’est efforcé d’être à l’avant-garde de la découverte et de répondre aux besoins de la société, en offrant une nouvelle dynamique que personne n’avait jamais imaginée. Aujourd’hui, les applications Motion & Control de NSK sont présentes presque partout dans le monde : dans l’habitat, les usines de haute technologie, les gros engins de construction, ou encore les minuscules instruments médicaux. 

Dans le secteur automobile, conformément à notre réputation de fournisseur de premier plan pour de nombreux constructeurs automobiles parmi les plus importants, les solutions NSK ont déjà été adoptées dans les principaux modèles de véhicules électriques. L’avenir de l’automobile s’annonce prometteur alors que nous continuons à développer des produits innovants pour les véhicules électriques et la conduite autonome, ainsi que pour tous les aspects essentiels de la performance des véhicules : motorisation, direction et freinage.

 


  

Conditions de fonctionnement : charges lourdes

Dans les processus de production de l’acier – laminage, estampage, découpe, emboutissage profond, etc. –, le métal subit des charges considérables lors des étapes de façonnage et d’usinage. Les machines utilisées sont soumises à de fortes contraintes.

Roulements à rouleaux sphériques NSK avec cage en laiton ou en acier de la série NSKHPS

Les produits de la série NSKHPS (High Performance Standard) affichent une grande durabilité, même dans des conditions extrêmes comme les charges lourdes et les plages de vitesses élevées. Leur durée de vie, deux fois supérieure à celle des roulements à rouleaux sphériques conventionnels, garantissent une plus grande durée de fonctionnement des machines et des coûts de maintenance réduits. La conception profondément améliorée de leur cage, associée à une construction interne optimisée, augmente la résistance à l’usure des roulements à rouleaux sphériques NSKHPS de NSK et leur confère une vitesse limite supérieure de 20 %.

Les vis à billes HTF et les butées à billes à contact oblique de la série TAC sont synonymes de précision et de fiabilité, y compris dans des conditions de charges lourdes.

Paper, roll

Production / Caisse de carrosserie

Conditions de fonctionnement : robots ultra-haute précision en environnements contaminés, avec accélérations et freinages rapides

Les convoyeurs et les robots sont utilisés tout au long du processus de fabrication des caisses de carrosserie. Lors de l’assemblage du châssis et des flancs ou lors des opérations de soudage, les robots doivent travailler avec la plus grande précision tout en changeant constamment de vitesse et de direction. Et pour compliquer encore davantage leur tâche, la chaîne de montage est contaminée par les opérations de soudage et peut même s’en trouver endommagée.

Guides Linéaires Séries NH et NSroulements à billes à contact oblique NSKHPSroulements à billes à contact oblique étanchesroulements pour vis à billes de la série TACtechnologie Molded-Oil pour roulements de convoyeurs à courroie

La solution NSK permet de préserver les qualités de précision, de vitesse et de fiabilité du robot. La durée de vie étendue des composants se traduit par une réduction des coûts d’entretien à la fois sur les robots et sur les convoyeurs. Ceci grâce, notamment, à l’unité de lubrification longue durée K1 de NSK, qui offre l’avantage d’une quasi-absence de maintenance. Autre atout : la consommation en lubrifiant est considérablement réduite avec, à la clé, des économies d’argent substantielles.

Automotive production, Body Assembly

Conditions de fonctionnement : températures élevées et environnement contaminé fortement propice au développement de la corrosion

Afin de garantir un résultat d’une qualité optimale – résistance à la corrosion de la peinture et finition parfaite –, la carrosserie subit une série de divers bains et applications de couches de peinture. Toutefois, les traitements anticorrosion restent hautement corrosifs pour la chaîne de montage elle-même. Les guides linéaires utilisés dans le processus de fabrication peuvent également être victimes d’endommagements. À la sortie de l’atelier de peinture, les carrosseries traversent des fours de séchage installés sur les convoyeurs à courroie ; ces derniers doivent pouvoir résister à des températures extrêmement élevées.

Automotive production, Painting, car body

Guides linéaires de NSK

Grâce à un procédé de chromage à basse température, les guides linéaires affichent une durée de vie plus de cinq fois supérieure à celle des guides conventionnels dépourvus d’un tel revêtement. En outre, l'unité de lubrification K1 de NSK garantit une très longue durée de fonctionnement sans maintenance – y compris dans des conditions de lubrification difficiles. Les unités de guidage étanches constituent la solution idéale pour l’ensemble des processus de l’atelier de peinture.

Le lubrifiant solide Molded-Oil spécialement mis au point par NSK permet de réduire considérablement les arrêts de chaîne provoqués par des défaillances de roulements dans des plages de températures moyennes.

Conditions de fonctionnement : haute précision, y compris dans des plages de vitesses élevées

De nombreux constructeurs automobiles fabriquent leurs propres moteurs et leurs propres systèmes de transmission. Les opérations de fabrication – tournage, fraisage et ponçage – exigent une absolue précision, y compris dans des plages de vitesse élevées. C’est pourquoi les broches haute vitesse sont de plus en plus souvent utilisées : en effet, elles fonctionnent de manière précise, fiable et économique.

Sealed angular-contact ball bearings, ROBUST cylindrical and roller bearings and angular contact for high speeds with special patented SHX steel.

All of NSK’s solutions are ideal for the various machine tools used in the production processes for engines and transmissions. They ensure that this machinery runs precisely and enable long, maintenance-free operations, thereby safeguarding high levels of productivity in the process as a whole.

 

Roulements à billes à contact oblique étanchesroulemets à rouleaux cylindriques et sphériques et roulements à billes à contact oblique de la série ROBUST  en acier breveté spécial SHX pour applications haute vitesse

Toutes les solutions NSK sont idéales pour équiper les différentes machines-outils utilisées dans le processus de fabrication des moteurs et des transmissions. Elles garantissent la précision de travail de ces machines et assurent de longues périodes de fonctionnement sans maintenance, préservant ainsi de hauts niveaux de productivité sur toute la chaîne de fabrication.

Automotive production, motor assembly

Roulements Haute-Vitesse à Rouleaux - Séries ROBUST

Roulements haute-vitesse à rouleaux pour centres d’usinage. Matériaux et conception optimisés pour les opérations rapides avec un faible échauffement.  >>

Roulements Inserts Self-Lube® HLT

Les roulements inserts Self-Lube® HLT permettent de réduire les coûts de maintenance pour les opérations soumises à des températures extrêmes  >>

Guidages à Rouleaux Séries RA

En supplément de ses caractéristiques de grande vitesse, haute précision, haute qualité et son absence de besoin de maintenance, les guidages à rouleaux associent une capacité de charge importante et une rigidité record sur le marché. La série RA est adaptée à une grande quantité d’applications. >>

Roulements à Billes à Gorge Profonde Résistants aux Hautes Températures

Spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement contaminé et sous hautes températures, jusque 200°C.  >>

 

Roulements à Double Rangée de Rouleaux Cylindriques

Roulements à double rangée de rouleaux cylindriques haute rigidité pour broche de tour.  >>

Série Compacte FA

Série standard sur stock pour livraison immédiate de vis type BSS grandes vitesses et faible nuisance sonore. >>

Vis à Billes Twin-Drive

Les vis à billes de la série TW sont idéales pour les systèmes twin-drive  >>

Success Stories NSK

Les réductions de coûts de nos clients sont la meilleure référence de notre succès. Vous trouverez, ci-dessous, une liste d'exemples de nos Success Stories par industrie. >>

Analyse des Défaillances

Anticipez les problèmes de roulements prématurés ou inattendus. Réduisez votre charge de travail et vos coûts avec les analyses des défaillances NSK.s >>

Robot Work Cell - NSK Bearings for Automotive Production