Ciment

Nous pensons que les temps d’arrêt imprévus ne sont pas envisageables : gardez vos machines en marche toute l’année !
En travaillant en étroite collaboration avec les industries de l’exploitation minière, du ciment et du béton/agrégats prêts à l’emploi, nous continuons de miser sur notre expérience et notre connaissance des processus industriels, des applications et des domaines problématiques. Grâce à des partenariats étroits avec les fabricants d’équipements et les utilisateurs finaux, les ingénieurs NSK travaillent sans relâche pour comprendre les exigences et offrir des solutions fiables. Nos produits sont conçus pour surmonter les temps d’arrêt imprévus et les problèmes inhérents à la contamination et aux vibrations.
Les produits, services et solutions NSK sont axés sur la fiabilité, la qualité et la réduction de la maintenance, facteurs essentiels à l’amélioration du temps de disponibilité et de vos résultats. Grâce à une connaissance approfondie des environnements de fonctionnement difficiles, NSK propose des roulements parfaitement adaptés aux besoins de l’industrie du ciment.
La contamination est-elle votre ennemie n° 1 ?
L’atteinte des objectifs de production passe par la fiabilité des installations.
Améliorer la durée de vie et la performance de vos machines quelles que soient les conditions auxquelles elles sont exposées : humidité, chaleur, poussière, vibration, charges.
La contamination est omniprésente et finit par dégrader la performance de vos machines, souvent en engendrant des immobilisations intempestives – 80 % des défaillances prématurées de roulements sont liées à une lubrification insuffisante ou de mauvaise qualité, ainsi qu’à des niveaux de contaminations élevés.
Fort de ses quatre technologies de base NSK repousse les limites de l’innovation dans les domaines des matériaux, de la lubrification, de l’étanchéité et du design des roulements : ses produits sont résistants à l’écaillage, à l’usure et au grippage générés par la pénétration de contamination.
Les partenariats NSK vous offrent des solutions sur mesure adaptées à vos objectifs, ainsi que notre expérience du secteur et notre expertise en ingénierie, qui contribuent en permanence à améliorer la performance de vos applications :
Fours, Broyeurs, Broyeurs à boulets, Pompes et Transmissions, Presses hydrauliques, Souffleries et Unités de traitement de l’air, Moteurs et Convoyeurs.

Comment contribuer à éliminer les défauts ?
Les roulements des poulies sont le principal talon d’Achille des convoyeurs, suivis par les roulements du moteur et de la transmission, même si les roulements ne sont pas toujours la source du problème. Mais pour allonger la durée de vie de la bande du convoyeur, il est primordial de prolonger celle des roulements.
Les roulements à rouleaux sphériques de haute performance NSKHPS de NSK remplissent précisément cette fonction – ils réduisent le taux de défaillance et garantissent une durée de vie prolongée.
Les roulements en acier de haute résistance TF de NSK ont été conçus pour réduire l’usure due aux contaminants et allonger ainsi le cycle de production en environnement difficile.
Les roulements Molded-Oil de NSK vous aident à résoudre vos problèmes de lubrification en apportant une réduction du taux de défaillance et un allongement des intervalles de graissage.
Les roulements à rouleaux sphériques Long-Life-VS de NSK offrent une fiabilité opérationnelle élevée tout en réduisant les besoins de maintenance : ils sont conçus pour résister aux charges les plus lourdes, ainsi qu’aux vibrations et aux défauts d’alignement les plus sévères.
Cette gamme de roulements vous permet de minimiser vos problèmes. Les ingénieurs NSK sont à votre disposition pour vous conseiller quant au choix des roulements les mieux adaptés à vos équipements, à vos applications, à vos processus et à vos conditions de travail, afin que vous tiriez le meilleur profit de votre équipement.
Comment allonger le temps de fonctionnement de vos pompes à l’infini?
Rien ne dure éternellement, mais vous pouvez allonger la durée de vie de vos pompes!
La plupart des entreprises ne prêtent attention à leurs pompes que lorsqu’elles tombent en panne : la question qui se pose alors est de savoir comment les remettre en marche le plus vite possible. Les pompes sont des composants essentiels des équipements et des processus de la cimenterie et des secteurs associés ; c’est pourquoi leur efficacité est un critère primordial. Seules des interventions de maintenance et de lubrification adaptées leur permettent de durer plus longtemps.
Les défaillances les plus courantes survenant sur les pompes centrifugeuses (les pompes industrielles les plus utilisées au monde) concernent les joints, le lubrifiant et les roulements eux-mêmes. Or ces trois points sont liés, car un joint défaillant peut entraîner à son tour la défaillance du roulement. De même, le manque de lubrifiant peut rapidement provoquer la défaillance du roulement.
En vous adressant aux ingénieurs de NSK, vous pouvez allonger la durée de vie de vos pompes : ils sont à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à résoudre les problèmes qui surviennent sur vos sites concernant les machines, l’étanchéité, l’ajustement, la lubrification et vos pratiques en matière de maintenance. Ils vous aident ainsi à tirer le meilleur profit de vos roulements et, par conséquent, de vos pompes.

De vraies réponses à vos problèmes !
Nous travaillons à vos côtés pour vous aider à préserver votre compétitivité sur vos marchés.
En s’attaquant directement aux problèmes coûteux en temps et en argent, le programme AIP de NSK a largement prouvé qu’elle pouvait aider ses clients à optimiser la fiabilité et améliorer les performances de leurs machines. Notre objectif : contribuer au succès de votre entreprise à chaque étape de vos processus industriels.

Roulements Série TF
Conçus pour résister dans des conditions difficiles, en combinant longévité et résistance supérieure à la chaleur et l’usure >>
Roulement à Billes à Contact Oblique NSKHPS
Conçus pour les machines industriells et les applications pour pompes et compresseurs : manipulation facile, longue durée de vie, faible vibration et fonctionnement silencieux. >>
Roulements Molded-Oil
Les roulements Molded-Oil sont lubrifiés avec le matériau imprégné d’huile propre à NSK, Molded-Oil, et sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière. >>
Roulements à Rouleaux Longue Vie pour les Applications Crible
Les roulements NSK de séries Longue Durée de Vie pour crible sont spécialement conçus pour supporter les conditions de travail extrêmes et les vibrations fréquentes >>
Ensembles de Roulements Intégrés
Ensembles de roulements intégrés sur mesure pour les fabricants de cribles vibrants. >>

Success Stories NSK
Les réductions de coûts de nos clients sont la meilleure référence de notre succès. Vous trouverez, ci-dessous, une liste d'exemples de nos Success Stories par industrie >>

Demande de support techniques
Vous cherchez une nouvelle solution ? Remplissez le formulaire de demande technique et l'un des membres de l'équipe technique NSK vous apportera une assistance pratique dès que possible. >>

Analyse des Défaillances
Anticipez les problèmes de roulements prématurés ou inattendus. Réduisez votre charge de travail et vos coûts avec les analyses des défaillances NSK. >>
Partager