Machines de l’industrie agroalimentaire

Les machines de l’industrie agroalimentaire doivent être sûres et hygiéniques.
Nombre de ces machines sont faites sur mesure.
Le processus de production se divise principalement en deux étapes : le prétraitement (transformation des ingrédients, production et transformation des aliments) et le post-traitement (distribution, pesée, remplissage et emballage).
Lors du prétraitement, les ingrédients doivent être lavés, coupés et triés, ce qui nécessite une variété de machines différentes en fonction de la méthode de production. Le post-traitement nécessite des machines de haute précision et fonctionnant à vitesse élevée.
Ces dernières années, des problèmes de contamination des aliments sont survenus, et cela entame gravement la confiance du public. Il en résulte une demande accrue en matière de sécurité et de fiabilité des machines, qui soient également plus faciles à entretenir.
Chez NSK, nous répondons aux besoins du marché avec nos technologies principales telles que l’ingénierie des matériaux, les technologies de lubrification et les technologies de précision, qui contribuent de manière significative à l’amélioration des performances des machines de transformation des aliments.
Applications exigeant hygiène, propreté et, par conséquent, une fréquence élevée de lavage haute pression.

Nous proposons une gamme de roulements spécialement conçus avec des matériaux, des joints et des systèmes de lubrification répondant aux exigences des composants de machines fonctionnant dans de tels environnements.
Nos ingénieurs ont conscience que les machines nécessitant de fréquentes opérations de décontamination ou sur lesquelles les matériaux alimentaires entrent en contact avec les roulements exigent un environnement de travail propre. Ils sont également conscients du risque d’endommagement des roulements dû aux lessivages haute pression répétés, lesquels conduisent à des immobilisations coûteuses et à une fréquence accrue des opérations de maintenance.
Acier inoxydable ES1
Dans un environnement très humide, l'acier inoxydable NSK ES1 possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier inoxydable standard SUS440C. >>
Roulements Aqua Bearings
Équipés d’une bague intérieure, d'une bague extérieure, de billes et d’une cage en résine fluorée spéciale permettant de répondre à une large gamme d’applications en environnement aqueux, alcalin ou fortement acide. >>
Paliers Silver-Lube®
Gamme de paliers résistants à la corrosion conçus pour les industries où il est nécessaire de procéder fréquemment à des lavages à grande eau, où des normes sévères d’hygiène sont exigées et où une bonne résistance chimique dans une large plage de températures est importante. >>
Life-Lube®
Les paliers Life-Lub®™ sont spécifiquement recommandés pour les applications où le contact avec eau et fluides sont inévitables et où une bonne résistance à l’oxydation et une lubrification plus endurante sont requises. >>
Paliers auto-aligneurs Self-Lube®
Tous les corps de paliers en fonte sont munis d'un dispositif de re-graissage et sont à même d'accepter un défaut d'alignement au montage. La gamme se décompose en paliers à semelle, paliers appliques, paliers tendeurs, paliers cartouche et paliers embouts de bielle. >>
Roulements Molded-Oil
Lubrifiés avec le matériau imprégné d’une huile propre à NSK, Molded-Oil, ils sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière. >>
Roulements avec graisses LGU & LG2
Les graisses NSK LGU et LG2 permettent d’obtenir un faible taux d’émission de particules sur une longue durée par rapport aux graisses conventionnelles. >>
Roulements SPACEA Hybrides
Immergés dans l’eau, les roulements hybrides NSK atteignent des durées de vie jusqu’à cinq fois plus longues que les roulements inox standards. >>
Environnements Chauds
Applications dans lesquelles les roulements sont soumis à des températures pouvant atteindre 260 °C.
Dans de nombreuses applications agroalimentaires ainsi que sur de nombreux équipements de transformation, les roulements doivent résister à des températures constantes élevées – supérieures à 90 °C pour la déshydratation, jusqu’à 160 °C pour la friture et jusqu’à 260 °C pour la cuisson et le rôtissage.

Environnements Froids
Applications dans lesquelles les roulements sont soumis à des températures constantes inférieures ou égales à 0 °C.
Les roulements destinés au secteur agroalimentaire doivent souvent fonctionner dans une plage de températures très étendue. Pour satisfaire à ces exigences, nous avons conçu une gamme de roulements dont la performance reste stable et fiable à des températures inférieures ou égales à 0 °C.
Roulements inserts Self-Lube® HLT
Permettent de réduire les coûts de maintenance pour les opérations soumises à des températures extrêmes. >>
Roulements rigides à billes
Les propriétés de ces roulements sur-mesure NSK sont définies en fonction des attentes du client, que ce soit pour l’adaptation de roulements standards ou pour la création d’un roulement inédit. >>
Roulements SPACEA Hybrides
Immergés dans l’eau, les nouveaux roulements hybrides NSK atteignent des durées de vie jusqu’à cinq fois plus longues que les roulements inox standards. >>

Tout type d’application dans lequel des particules rigides ou souples sont présentes dans des concentrations élevées, où dans lequel les roulements entrent en contact avec de l’eau contaminée – convoyeurs de légumes, mouture, lavage des fruits et légumes ou machines de cuisson.
La transformation des aliments et des boissons nécessite des machines fonctionnant dans des environnements sales, caillouteux ou souillés par de l’eau contaminée. Face à l’accroissement des contraintes législatives en matière de santé et de sécurité, les entreprises de transformation exigent des produits plus sûrs et des machines plus propres, de même que des coûts d’immobilisation et de maintenance réduits.
Roulements Molded-Oil
Lubrifiés avec le matériau imprégné d’une huile propre à NSK, Molded-Oil, ils sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière. >>
Roulements de palier avec joint triple lèvre
Parfait pour les applications où les roulements sont exposés à une forte contamination par la poussière et l’eau. >>
Paliers - J-Line
La gamme de paliers J-Line comprend six types de corps parmi les plus populaires, ainsi que trois corps en acier embouti et cinq 5 roulements, couvrant des diamètres d'alésage de 12 à 90 mm. >>
Roulements à billes à gorge profonde flasqués – Haute capacité
Les flasques facilitent la rétention de graisse et préviennent l’entrée de contamination, prolongeant la durée de vie du roulement. >>
Roulements à rouleaux sphériques - Série NSKHPS
Adaptés aux situations de grandes vitesses et de hautes capacités de charges, ils permettent la miniaturisation des équipements et conviennent à une large plage d’applications.
Disponibles en acier ou en cage laiton. >>
Roulements de poulie
Les galets NSK comportent deux rangées de billes à contact oblique : similaire à une paire en dos à dos (ou en « O ») de roulements à contact oblique. L’étanchéité empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale. >>
Roulements à rouleaux sphériques étanches
Offrant une longue durée de vie et une meilleure fiabilité sous conditions difficiles et polluées, ils favorisent un environnement de travail plus propre. >>

Success Stories NSK
Les réductions de coûts de nos clients sont la meilleure référence de notre succès. Vous trouverez, ci-dessous, une liste d'exemples de nos Success Stories par industrie. >>

Analyse des Défaillances
Anticipez les problèmes de roulements prématurés ou inattendus. Réduisez votre charge de travail et vos coûts avec les analyses des défaillances NSK. >>

Outils techniques - roulements
Gardez vos roulements en bon état avec les outils techniques NSK, avec notamment les Outils de calcul NSK et nos dessins CAO. >>
Partager