Appareils médicaux

Le marché mondial des appareils médicaux est en croissance et, en 2014, il était évalué à environ 190 Milliards d’Euro.
Les appareils médicaux sont divisés en deux grandes catégories, les instruments thérapeutiques (scalpels, cathéters, stimulateurs cardiaques, lentilles de contact, etc.), et les instruments de diagnostic (rayons X, scanners, appareils de diagnostic à ultrasons, IRM, etc.).
Les technologies des systèmes d’imagerie de diagnostic médical tels que les rayons X et les scanners (tomographie), ainsi que les équipements de diagnostic à ultrasons, changent et évoluent constamment, ce qui contribue à améliorer les soins aux patients.
Le développement des équipements de diagnostic à haute vitesse et haute précision progresse, et cela entraîne une demande de performance en termes de haute vitesse, de haute précision, de haute rigidité, de faibles vibrations, de faible bruit et de facilité d’entretien pour les roulements et les produits linéaires utilisés dans de tels équipements.
Nous répondons aux besoins du marché avec nos technologies principales, telles que l’ingénierie des matériaux et les techniques de lubrification et de précision, qui contribuent de manière significative à l’amélioration des performances des équipements médicaux.

Afin de relever les défis inhérents aux systèmes d´imagerie médicale, dont notamment les équipements d´imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie (TDM) et de tomographie par émission de positrons (TEP), le secteur de la santé compte sur sa chaîne d´approvisionnement pour la production de machines innovantes, fiables et sans entretien. Parmi les fabricants de confiance utilisés pour les équipements d´imagerie médicale, figure NSK, qui fournit des ensembles complets comportant des guidages linéaires, des vis à billes et autres solutions.
Des produits de mouvement linéaire de haute qualité sont indispensables aux équipements
d´imagerie médicale et d´IRM car des surfaces irrégulières ou des mouvements incohérents peuvent fausser les résultats ou fournir des informations conduisant finalement à des soins de qualité inférieure pour les patients. Les concepteurs de ces systèmes doivent par conséquent prendre en compte chaque détail, dont les actionneurs à vis à billes et les guidages linéaires.
Les systèmes de mouvement linéaire NSK s´avèrent bien adaptés à la précision et l´exactitude
qu´exigent les équipements d´imagerie médicale. Dans les scanners IRM, par exemple, l´un des éléments les plus importants pour la réussite de l´intervention, c´est la vis à billes motorisée. Cette vis à billes fait appel à un mouvement cylindrique pour déplacer l´équipement d´imagerie de la machine le long d´un plan avec une extrême précision. Etant donné la taille et la complexité de l´équipement, les vis à billes doivent supporter de fortes charges et produire un mouvement suffisamment fluide et cohérent pour générer des résultats clairs et fiables.
La technologie IRM nécessite également l´utilisation d´une force magnétique élevée ; les vis à billes et autres composants doivent donc fonctionner dans ce type d´environnement sans affecter l'énergie de la machine. Les vis à billes NSK sont idéales pour les scanners IRM, fournissant à la fois les capacités de charge et la fluidité de mouvement nécessaires. La fluidité du mouvement ne contribue pas seulement à l´obtention de résultats précis - évitant ainsi des erreurs de diagnostic potentiellement désastreuses -, elle améliore aussi le confort et la sécurité des patients lors des scanners.
Contrairement à d'autres types de vis à billes équipées de rainures en arc de cercle, où les billes peuvent se coincer, NSK utilise des rainures en forme d´arc gothique décalées pour pallier ce phénomène en réduisant au minimum l´espace disponible entre les billes et les rainures. En outre, la durabilité est renforcée par l'utilisation d'acier allié purifié et tout risque de réaction brutale (backlash) est éliminé grâce à une application de précharge.
La vaste gamme NSK de guidages linéaires de haute qualité se retrouve également dans les dispositifs d'imagerie médicale. Conçus pour déplacer divers composants sur un plan unique, les guidages linéaires doivent assurer un mouvement fluide et une fonctionnalité fiable. Il est également important qu´ils procurent un mouvement fiable sur une longue période sans nécessiter de réparations, maintenance ou services connexes. Ce type de capacité est à même de réduire les temps d´arrêt et les coûts, et de maintenir le plus longtemps possible le bon fonctionnement des équipements d'imagerie médicale.
Les guidages linéaires NSK recourent à une technologie de précision, à des traitements de surface avancés et à des lubrifiants de haute qualité ; ils sont ainsi mieux équipés pour déplacer des composants le long de plans linéaires sans frottements inutiles. A long terme, cette capacité réduit les risques d'usure, ce qui augmente le temps de fonctionnement et la durée de vie opérationnelle des systèmes d'imagerie médicale. La durabilité est également favorisée par
l´absence de complexité structurelle ainsi que par des matériaux extrêmement propres et un traitement thermique avancé.
Parmi les choix prisés pour les systèmes d´imagerie médicale, on trouve les guidages linéaires NH de NSK, qui offrent une durée de vie multipliée par deux par rapport aux produits classiques grâce à l´intégration de caractéristiques comme la géométrie de rainure de bille spécialement développée. Avantages supplémentaires : capacité de charge dynamique élevée, longs intervalles de maintenance, faible niveau de bruit et installation facile.
Les guidages linéaires et les vis à billes NSK sont personnalisables en fonction des besoins particuliers. Les solutions de l´entreprise offrent une fiabilité et une durabilité éprouvées ainsi
qu´un fonctionnement silencieux et sans entretien : ce sont là des conditions préalables indispensables aux systèmes d'imagerie médicale dans le monde entier.
Photo : Les systèmes de mouvement linéaire NSK s´avèrent parfaits pour la précision et l´exactitude qu´exigent les équipements d´imagerie médicale. Photo : KaliAntye/Shutterstock.com
Guidages linéaires
- Une offre étendue allant des composants standard particulièrement économiques aux solutions sur mesure
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation de composants de haute qualité
- Fonctionnement régulier et haute précision
- Très grande diversité de produits alliant une performance exceptionnelle, une précision inégalée et une capacité de charge extrêmement élevée
- Utilisation sans entretien avec le système de lubrification longue durée K1
Roulement support vis à billes
- Développés spécialement pour les exigences des vis à billes
- Haute précision et rigidité élevée obtenues grâce à un angle de contact de 60°
- Système d’étanchéité multi-étage créant un bouclier contre l’intrusion de particules, excellente capacité de rétention de la graisse, frottement et dégagement de chaleur réduits
- Montage aisé grâce à la précharge prédéfinie et à la liaison directe des flasques (série BSF) avec les composants avoisinants ; produits fournis prêts à installer
Série Spacea
- Produits développés spécialement pour les environnements extrêmes ou spécifiques tels que les salles blanches, le vide ou les hautes températures
- Développement et production selon les spécifications du client
- Solide expérience héritée d’autres applications spéciales
- Possibilité de choix de matériaux spéciaux (non-magnétiques, anticorrosion, résistants aux acides, sans graisse, etc.)
Partager