Mines et construction

Les activités minières sont importantes pour l’amélioration et la préservation de notre vie quotidienne, fournissant des ressources utilisées pour produire de l’électricité, construire des routes et répondre aux besoins des collectivités. Les mines sont généralement éloignées des lieux de vie et de travail habituels, souvent dans des régions montagneuses ou arides, et peuvent être situées jusqu’à 2 000 mètres sous le sol. L’équipement utilisé est varié et peut fonctionner en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le processus minier commence par la fragmentation de la paroi rocheuse et se poursuit par le traitement des minéraux, en utilisant des technologies et des machines pour les opérations telles que la coupe, le criblage, le stockage et le transport.
Tout comme les opérations minières, les travaux de construction jouent un rôle central dans l’amélioration de la société. Le secteur de la construction apporte du confort, de l’efficacité, et de la sécurité à nos vies. Des gratte-ciel aux autoroutes en passant par les égouts – les engins de construction, telles que les pelleteuses, les bulldozers et les grues, nous aident à construire un avenir meilleur.
Les environnements de fonctionnement des roulements dans les industries des mines et de la construction peuvent être extrêmement sévères. Une ou plusieurs des situations suivantes peuvent se présenter :
charges lourdes combinées à des charges de choc
charges légères avec rotation à grande vitesse
charges lourdes avec rotation à faible vitesse
Outre la durabilité, la productivité et la fiabilité sont essentiels au succès dans les domaines de l’exploitation minière et de la construction. Si un équipement tombe en panne, cela peut avoir de graves conséquences pour la production. En outre, la tendance récente vers des équipements de plus en plus grands signifie que les travaux de réparation peuvent devenir une opération assez importante. Les clients de NSK ont besoin de roulements capables de résister à ces environnements de fonctionnement difficiles : des roulements robustes, durables et offrant une grande fiabilité. Afin de répondre à ces exigences, nous combinons les toutes dernières technologies de conception des roulements avec nos technologies de base pour les matériaux, la lubrification et l’analyse. En conséquence, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des roulements qui offrent à la fois une longue durée de vie et une grande fiabilité. NSK contribue ainsi à augmenter la productivité et à réduire les coûts de maintenance, tout en assurant une exploitation durable et respectueuse de l’environnement dans les rigoureux environnements des mines et de la construction.
Expérience et technologie de NSK

Les équipements utilisés dans les secteurs des mines et de la construction sont en service dans divers sites à travers le monde. La fiabilité, la durabilité et la productivité sont des qualités importantes et nécessaires dans ces industries de premier plan. NSK possède l’expérience et la technologie nécessaires pour répondre à ces strictes exigences. Des roulements standards offrant la plus grande capacité au monde, aux roulements spécialisés bénéficiant des dernières innovations, NSK peut fournir la réponse appropriée aux nombreuses demandes des industries des mines et de la construction. Notre offre de produits innovants comprend :
- Roulements standards hautes performances NSKHPS pour machines industrielles: Roulements à rouleaux sphériques
En plus de bénéficier des dernières caractéristiques de conception de cage et de traitements de surface spéciaux, ces roulements utilisent les matériaux les plus avancés. En conséquence, leur capacité de charge a été considérablement augmentée et leur durée de vie a été prolongée. - Roulements à rouleaux cylindriques série EW/EM
Nous avons développé une cage usinée bien équilibrée, intégrée, centrée sur les rouleaux, qui permet d’augmenter à la fois la taille des rouleaux et le nombre de rouleaux. En conséquence, nous avons pu présenter une série de roulements à rouleaux cylindriques à capacité de charge élevée de nouvelle génération, avec des caractéristiques exceptionnelles en termes de capacité et de durée de vie.
Nous poursuivons nos efforts de développement jour après jour afin de maintenir notre position de fournisseur de roulements ayant les plus hautes capacités au monde. Notre expérience au niveau mondial dans les applications des mines et de la construction, notre expertise dans les roulements et les composants de roulements et notre technologie innovante permettent à NSK de fournir à ses clients un service continu et les solutions appropriées. Lorsque vous recherchez une solution de roulement dans le secteur des mines ou de la construction, faites appel à NSK.
EXCAVATION, FORAGE ET ABATTAGE PAR EXPLOSIF DU MINERAI.
Roulements NSK : sur les sites miniers, ils sont utilisés dans des endroits très inaccessibles. Qu’ils servent à creuser un tunnel d’accès, à extraire le minerai ou à atteindre les gisements minéraux, les engins de forage, les roulements utilisés dans les draglines et les pelles mécaniques doivent être fiables.NSK met à votre disposition sa technologie, son service et son expérience.
Broyeurs pour les Mines & Carrières
Améliorer la durée de vie des convoyeurs

EMPILAGE, DÉBLAYAGE, TRANSPORT… Roulements NSK pour réduire vos coûts de maintenance
Roulements NSK pour les engins miniers
Lourdes charges, chocs, vibrations, défauts d’alignement et débris sont autant de phénomènes qui contribuent à l’usure des engins. NSK peut vous aider à réduire le coût de la maintenance grâce à des roulements spécialement conçus pour offrir une haute résistance aux vibrations et à l’usure, et contribuer ainsi à allonger le cycle de production de votre site d’exploitation.
NSK coopère avec les fabricants d’équipement, les sous-traitants et les exploitants miniers à travers le monde afin de concevoir des roulements qui répondent à leurs exigences opérationnelles, et nous allons poursuivre nos efforts de développement et nos investissements dans de nouvelles technologies pour garantir la performance durable de vos machines.
Applications : Transport sur les sites des exploitations minières et des carrières – convoyeurs, tombereaux, chargeurs, appareils de reprise, unité mobile et beaucoup plus...

Broyage, concassage, criblage, Abattage par explosif… Les opérations de préparation, de séparation et d'enrichissement du minerai ne sont pas de tout repos.
Les environnements rudes des opérations de préparation, de séparation et d’enrichissement du minerai sollicitent à l’extrême les machines en termes de poids et de vibration et le problème de la contamination y est permanent.
En collaborant avec les constructeurs d’équipements et les exploitants miniers (usines fixes ou mobiles) et en apprenant à comprendre leurs besoins au fil des années, NSK a pu élaborer et concevoir des roulements capables de résister à des états permanents de mauvais alignement, de chocs et de vibrations, afin de garantir la performance pérenne de vos machines même dans de telles conditions extrêmes.
Nous pouvons vous conseiller et vous apporter notre aide pour le montage, la lubrification, la protection et la sélection des roulements le mieux adaptés à vos besoins.
Roulements à billes à contact oblique NSKHPS pour une durée de vie prolongée des pompes

Industrie du Bâtiment et des Travaux Publics
Les éléments de transmission, réducteurs ou roulements de roue des machines de BTP requièrent une grande fiabilité, tout en fonctionnant dans des conditions très difficiles. NSK répond à ces attentes et de plus peut-vous aider à réduire vos consommations d’énergie. Nos choix, en matière de conception et de sélection des matériaux permettent d’accroître la résistance de vos machines aux charges lourdes, chocs et vibrations, tout en écartant les contaminations qui pourraient réduire leur niveau de performance.

Roulements Série TF
Conçus pour résister dans des conditions difficiles, en combinant longévité et résistance supérieure à la chaleur et l’usure >>
Paliers en Deux Parties - Séries SNN
Gamme de paliers en deux parties Séries SNN - simplicité de montage, démontage & maintenance. >>
Roulement à Billes à Contact Oblique NSKHPS
Conçus pour les machines industriells et les applications pour pompes et compresseurs : manipulation facile, longue durée de vie, faible vibration et fonctionnement silencieux. >>
Roulements Molded-Oil
Les roulements Molded-Oil sont lubrifiés avec le matériau imprégné d’huile propre à NSK, Molded-Oil, et sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière. >>
Roulements à Rouleaux Longue Vie pour les Applications Crible
Les roulements NSK de séries Longue Durée de Vie pour crible sont spécialement conçus pour supporter les conditions de travail extrêmes et les vibrations fréquentes >>
Ensembles de Roulements Intégrés
Ensembles de roulements intégrés sur mesure pour les fabricants de cribles vibrants. >>
Roulements Étanches à Rouleaux Jointifs
Ils disposent de joints haute performance, d’un traitement de surface phosphaté sur les surfaces extérieures et d’un nombre d’éléments réduits pour plus de simplicité et un coût réduit. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques Séries EW
Les roulements possèdent de hautes capacités de charge et une cage acier haute performance. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques pour Applications Vibrantes EMM-VS
Ils possèdent de fortes capacités de charge, une cage innovante en laiton usinée centrée sur la bague extérieure et un design spécifique de rouleaux pour répondre à de fortes charges et à un désalignement. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques – Séries EM
Les roulements disposent de cages massives monobloc usinées. >>
Cage à Rouleaux avec Arbre Intégré Longue Durée de Vie
NSK offre des roulements (cage à rouleaux) avec arbre intégré permettant de boubler la durée de vie et d'améliorer la résistance à la fatigue de surface >>

Success Stories NSK
Les réductions de coûts de nos clients sont la meilleure référence de notre succès. Vous trouverez, ci-dessous, une liste d'exemples de nos Success Stories par industrie. >>

Demande de support techniques
Vous cherchez une nouvelle solution ? Remplissez le formulaire de demande technique et l'un des membres de l'équipe technique NSK vous apportera une assistance pratique dès que possible. >>
Partager