Machines à papier

Ces dernières années, l’industrie papetière a fait de grands progrès en améliorant la vitesse et la largeur de couverture des machines à papier dans le but d’augmenter la productivité. Pour réduire les temps d’arrêt causés par des problèmes inattendus, les clients exigent une fiabilité élevée des roulements utilisés dans les machines à papier. NSK a développé une gamme de roulements qui répondent à ces exigences, et les roulements sont utilisés dans toutes les sections des machines à papier modernes. En particulier, NSK répond aux besoins de la fabrication du papier avec deux types de roulements :
roulements TL (Tough and Long Life) conçus spécifiquement pour les cylindres sécheurs. Ceux-ci ont été développés en tirant pleinement parti des technologies NSK de traitement thermique des matériaux
roulements standard haute performance NSKHPS à rouleaux sphériques pour machines industrielles développés en intégrant les matériaux, la conception et les technologies de fabrication de NSK
Nous poursuivons sans relâche le développement de roulements très fiables qui permettront d’améliorer encore la productivité dans l’industrie papetière, et de contribuer au développement de l’industrie.
Expérience et technologie de NSK

Les roulements utilisés dans les cylindres sécheurs des machines à papier fonctionnent dans des environnements chauds car de la vapeur à haute température traverse les rouleaux. Voici des exemples de types d’endommagement des roulements qui peuvent survenir en conséquence :
- abrasion précoce causée par la formation insuffisante du film d’huile lubrifiante
- fluage dû aux écarts dimensionnels du roulement causés par une utilisation à des températures élevées sur une longue période
- rupture de la bague intérieure dans le roulement provoquée par l’augmentation de la contrainte de montage du fait de la différence de température entre l’arbre et la bague
En particulier, la rupture de la bague intérieure dans le roulement peut constituer un incident grave entraînant des arrêts de production. En réponse à ce problème, nous avons développé les roulements TL (Tough and Long Life). Grâce à l’utilisation d’un traitement spécial de nitrocarburation des matériaux, la résistance à la rupture de la bague intérieure a été augmentée et la stabilité dimensionnelle à hautes températures est excellente.
Ces roulements TL ont gagné l’entière confiance du marché, et ils jouissent d’une position inattaquable en tant que choix de prédilection pour les roulements des cylindres sécheurs.
Environnement de travail : humidité, infiltrations d’eau et vitesses élevées
La section caisse de têtes des machines à papier affiche un taux d’humidité élevé. Cela peut conduire à des infiltrations d’eau et à la corrosion des roulements. Or, conjuguées à la tendance vers des vitesses toujours plus grandes, les infiltrations d’eau peuvent entraîner des défaillances prématurées des roulements et des arrêts de la chaîne de production.
Série de roulements NSKHPS pour vitesses très élevées
Pour remédier à ces problèmes habituels, la série NSKHPS propose des roulements destinés aux rouleaux égoutteurs et de caisse de tête, ainsi qu’aux rouleaux de toile, mais aussi des roulements à rouleaux sphériques affichant une vitesse limite supérieure de 20 % et une durée de vie deux fois plus étendue que les produits standard. Ces roulements sont conçus autour d’une cage spéciale et sont dotés d’une bague extérieure à surface optimisée. Des niveaux de précision très élevés (P55) sont également disponibles.

Environnement de travail : charges faibles / élevées et vitesses élevées
Les équipements de l’industrie du papier exigent fiabilité de fonctionnement et durée de vie prolongée. En effet, les lignes de contact entre les presses sont soumises à des charges très lourdes, tandis que les rouleaux de presses aspirantes atteignent des vitesses très élevées (à l’avenir, ces vitesses pourront atteindre jusqu’à 2 500 m/min). Le choix d’un mauvais roulement pour de telles applications peut rapidement conduire à un endommagement du chemin de roulement.
Roulements à rouleaux sphériques pour charges et vitesses très élevées pour presses à sabot
En collaboration avec un fabriquant renommé dans l'industrie du papier, NSK a développé, testé, et validé des roulements à rouleaux sphériques avec un design interne optimisé et adapté aux hautes vitesses des presses à sabot.
Nos Innovations :
Roulements triple bagues
Roulements à rouleaux sphériques séries NSKHPS

Environnements de travail : températures élevées, vitesses élevées, charges lourdes
La sécherie des machines à papier atteint fréquemment des températures très élevées, jusqu’à 150 °C. La sécherie est également soumise à des charges axiales élevées ainsi qu’à d’importants efforts de traction. Un environnement aussi rigoureux peut provoquer l’apparition de fissures sur la bague intérieure du roulement avec, pour résultat, un arrêt de la chaîne de production.
Roulements à rouleaux sphériques hautes températures série TL
La série NSK TL (Tough & Long Life) a été développée spécialement pour les rouleaux de séchage des machines à papier générant des températures très élevées. Conjuguée à un traitement thermique spécifique, la composition chimique de l’acier mis en œuvre rend les bagues intérieure et extérieure du roulement extrêmement résistantes à l’usure et aux fissures. Résultat : les arrêts de chaîne et les coûts de maintenance peuvent être considérablement réduits.
Nos Innovations :
Roulements à rouleaux sphériques série TL
Roulements à rouleaux cylindriques avec bagues auto-alignantes
Roulements à rouleaux sphériques séries NSKHPS

Environnements de travail : températures élevées, vitesses extrêmement élevées, charges lourdes
Les rouleaux de calandre sont soumis à des charges et à des vitesses élevées susceptibles d’accélérer la fatigue des roulements à rouleaux sphériques. L’expansion de la bague intérieure du roulement causée par la chaleur peut conduire à l’apparition de fissures, qui elles-mêmes provoquent à terme à une panne de la machine.
Grâce à une exactitude de rotation améliorée et à une résistance à des températures jusqu’à 200 °C, les roulements TL RUB de NSK sont la solution idéale pour les environnements de travail exigeants et les futures mises à niveaux. De par sa conception, le roulement permet une expansion thermique sans contrainte des rouleaux de calandre.
Nos Innovations :
Roulements à rouleaux sphériques série TL
Roulements à rouleaux cylindriques avec bagues auto-alignantes
Roulements à rouleaux sphériques séries NSKHPS
Roulements triples bagues

Roulements Triple Bague
Roulements triple bague, deux combinaisons différentes de roulements interne/externe. Spécifiquement pour les machines fabricant du papier. >>
Roulements à Rouleaux Sphériques TL
Les roulements à rouleaux sphériques NSK TL (Tough & Long Life) sont spécialement conçus pour les cylindres sécheurs en papeteries qui fonctionnent sous des conditions thermiques extrêmes. >>
Roulements à Rouleaux Sphériques Étanches
Les roulements NSK à rouleaux sphériques étanches offrent une longue durée de vie et une meilleure fiabilité sous conditions difficiles et polluées. >>
Roulements à Rouleaux Séries NSKHPS
Les séries NSKHPS sont une référence en matière de technologie du roulement, offrant de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. >>
Roulements Molded-Oil
Les roulements Molded-Oil sont lubrifiés avec le matériau imprégné d’huile propre à NSK, Molded-Oil, et sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques Séries EW
Les roulements possèdent de hautes capacités de charge et une cage acier haute performance. >>
Roulements à Rouleaux Cylindriques – Séries EM
Les roulements disposent de cages massives monobloc usinées. >>
Roulements Auto-Alignant à Rouleaux Cylindriques
Spécialisé et très fonctionnel pour les paliers libres de coulée continue en sidérurgie. >>

Success Stories NSK
Les réductions de coûts de nos clients sont la meilleure référence de notre succès. Vous trouverez, ci-dessous, une liste d'exemples de nos Success Stories par industrie. >>

Analyse des Défaillances
Anticipez les problèmes de roulements prématurés ou inattendus. Réduisez votre charge de travail et vos coûts avec les analyses des défaillances NSK. >>
Partager