Colonne de Direction Électrique Auto-Ajustable

Un volant qui anticipe vos mouvements.
Tous les conducteurs, même les plus minces, se heurtent contre le volant en s’installant dans leur véhicule. C’est pour remédier à ce désagrément que la colonne de direction à réglage électrique a été inventée.
Lorsque le conducteur monte dans son véhicule, la colonne de direction s’incline automatiquement vers le haut, laissant ainsi suffisamment d’espace pour s’asseoir. Une fois le conducteur installé, l’axe télescopique de la colonne s’ajuste en longueur jusqu’à la position préprogrammée.
Malheureusement, ces dispositifs coûteux ont longtemps été l’apanage des voitures de luxe. Chez NSK, nous avons décidé de rendre ce confort accessible à tous. C’est pourquoi nous avons modernisé le concept en simplifiant considérablement le mécanisme et en réduisant au minimum le nombre de pièces nécessaires.
Notre modèle, plus léger et plus compact, utilise de petits moteurs qui consomment 40 % d’énergie en moins, les deux moteurs fonctionnant simultanément pour s’assister mutuellement. Alors, vous aussi, goûtez aux plaisirs du luxe ! Le monde entier vous suivra bientôt.
Partager