Roulements à Billes à Contact Oblique
Aperçu

La gamme complète de roulements à billes à contact oblique de NSK a été conçue pour répondre aux exigences en constante évolution des fabricants d’équipements.
Les roulements à billes à contact oblique se caractérisent par un angle de contact qui permet de supporter des charges axiales importantes dans une direction en même temps que des charges radiales.
Puisqu’une composante axiale est générée lorsqu’une charge radiale est appliquée, ces roulements sont généralement utilisés par paires ou par ensembles de plusieurs roulements.
Caractéristiques et bénéfices :
- Acier extra pur – Acier ultra propre pour augmenter la durée de vie de 80 %.
- Graisse de haute technologie – les lubrifiants NSK peuvent augmenter la durée et les performances du roulement.
- Billes de grade supérieur – Rotation douce et silencieuse à haute vitesse.
- Super Rectification des pistes – Réduction du bruit et amélioration de la lubrification.
- Angle de contact - 15, 25, 30 et 40 degrés sont disponibles.
- Joints brevetés – Etanchéité assurée dans les environnements les plus sévères.
- Cages – Nombreux types de cage disponibles pour répondre à tous vos besoins.
- Qualité assurée - 100 % de tests, qualité totale assurée.
La gamme NSK de Roulements à Contact Oblique comprend :
roulements à contact oblique à double rangée, roulements à quatre points de contact, roulements à contact oblique.
Produits
Partager