Mood 3 Products

Roulements à Billes à Contact Oblique - Produits

Série NSKHPS de roulements à contact oblique de super précision

La gamme de roulements à contact oblique de super précision NSKHPS a une durée de vie accrue de 15% par rapport à la gamme conventionnelle. >>

Roulement à Billes à Contact Oblique NSKHPS

 

Conçus pour les machines industriells et les applications pour pompes et compresseurs : manipulation facile, longue durée de vie, faible vibration et fonctionnement silencieux.  >>

Roulements à Billes à Contact Oblique – Haute Capacité

L’augmentation de l’espace entre la bague intérieure et la cage permet une meilleure circulation de l’huile à travers le roulement. La vitesse du flux d’huile est augmentée de 40 %. >>

Roulements à Double Rangée de Billes à Contact Oblique

L’étanchéité des roulements à double rangée à contact oblique empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale. >>

Paliers à Brides pour Boîtes de Vitesse

Roulements à brides spéciales - optimisés pour une utilisation dans des boîtes de vitesse lubrifiés à l'huile comme dans les ascenseurs, les autobus, etc. >>

Roulements à Billes à Contact Oblique avec Cage SURSAVE – Ultra Haute Vitesse

Les roulements à billes à contact oblique ultra haute vitesse de NSK utilisent la nouvelle cage « SURSAVE » et ont été conçus et développés pour les broches principales des machines-outils.Cette cage est utilisée sur les roulements à contact obliques ultra haute vitesse de la série NSKROBUST. La cage « SURSAVE » se caractérise par un faible NRRO*, un faible dégagement de chaleur et une performance élevée à haute vitesse. >>

Roulement à Billes à Contact Oblique Séries Larges Étanches

Séries larges pour broches principales de centre d’usinage, durée de vie plus longue grace à l'étanchéïté & plus d'espace pour la rétention de graisse.  >>

Roulements à Double Rangée de Billes à Contact Oblique - Haute Capacité.

Conçus spécialement pour les applications pompes, ils supportent des efforts axiaux plus importants, allongent la durée entre deux maintenances, et diminuent ainsi les coûts.  >>

Roulement à Bille à Contact Oblique - Cage en Laiton avec Bague Extérieure

Spécialement conçus pour s'adapter aux conditions de travail difficiles inhérentes aux compresseurs à vis non lubriiés. >>

Roulement à Bille 4 Points de Contact - Cage en Laiton à Bague Extérieure (QJ Séries)

Conçu pour réduire bruit, vibration et chaleur dans les compresseurs à vis non lubrifiés.  >>

Cage L-PPS pour Compresseurs à Vis

Les roulements à billes à contact oblique avec cage L-PPS offrent une résistance accrue à la chaleur et à l'usure pour les compresseurs à vis.  >>

Roulements à Pompe LNG

Les roulements à pompe LNG sont conçus pour supporter des conditions de travail et de température extrêmes.  >>

Roulements à Contact Oblique Étanches

L’étanchéité sur roulement à contact oblique assure un fonctionnement optimal, sans contamination, tout au long de l’usinage ; ceci procure un haut niveau de qualité.  >>

Roulements ELCOMP

Les roulements NSK ELCOMP pour les compresseurs à vis offrent une résistance supérieure aux huiles de lubrification, produits chimiques et gaz permettant ainsi une augmentation de la durée de vie.  >>

Roulements à Billes à Contact Oblique BMPC

Les roulements BMPC sont conçus pour faire face aux demandes rigoureuses des pompes centrifuges.  >>