Roulements à Billes à Gorge Profonde
Aperçu

NSK fabrique une gamme complète de roulements rigides à billes. Ces roulements polyvalents représentent le type de roulement le plus courant et sont utilisés dans une grande diversité d’industries.
Outre les charges radiales, ces roulements peuvent supporter des charges axiales dans les deux directions et offrent les avantages d’un faible couple de frottement et de composants à grande vitesse, idéaux pour les applications nécessitant un faible niveau de bruit et de vibrations.
Produits
Caractéristiques et bénéfices :
- Cages de roulements à billes – Nombreux types de cage disponibles pour répondre à tous vos besoins : acier, laiton ou polymer
- Acier extra pur – Acier ultra propre pour augmenter la durée de vie de 80 %
- Graisse de haute technologie – les lubrifiants NSK peuvent augmenter la durée et les performances du roulement
- Super rectification des pistes – Réduction du bruit et amélioration de la lubrification
- Joints brevetés – Etanchéité assurée dans les environnements les plus sévères
- Possible isolation électrique des roulements à billes
- Diamètre extérieur jusqu’à 2.500 mm
- Billes de grade supérieur – Rotation douce et silencieuse à haute vitesse
- Qualité assurée – roulements testés à 100 % assurant une totale qualité de production
- Faible à moyenne charge radiale
Nous offrons des roulements à billes à gorge profonde qui étendent la durée de vie des machines et suppriment tout besoin de maintenance pendant de longues années.
Partager