Roulements à Billes à Gorge Profonde - Produits

Roulements à Billes NSKHPS à Gorge Profonde
Cette nouvelle gamme se concentre sur un large éventail de tailles offrant un degré élevé de simplicité pour diverses applications à usage général. >>

Roulements à Double Rangée de Billes Spéciaux
Ces roulements NSK sur-mesure sont définis en fonction des attentes du client. >>

Roulements Isolés pour Moteur de Traction - PPS
Roulement isolé revêtement PPS développé pour prévenir le passage de courant. >>

Roulements Isolés pour Moteur de Traction - Céramique
Roulement isolé revêtement céramique pour prévenir le passage de courant. >>

Roulements Billes Céramiques
Utilisant des billes fabriquées à partir d'un matériau céramique innovant, NSK a développé un roulement anti-corrosion électrique utilisé dans moteurs de ventilation à variateur. >>

Roulement à Billes à Gorge Profonde avec Traitement Spécial Chaleur
Acier à roulement spécialement traité garantit les composants durent jusqu'à deux fois plus longtemps avec un lubrifiant contaminés en tant que roulements conventionnels à billes à gorge profonde >>
Roulements à Billes à Gorge Profonde Résistants aux Hautes Températures
Spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement contaminé et sous hautes températures, jusque 150°C. >>

Roulements Magneto
Le roulement Magneto est un roulement à billes séparable. La rainure de la piste bague intérieure des roulements magnéto est légèrement moins profonde que celle des roulements à gorge profonde. La piste bague extérieure n'a qu'un seul épaulement et une transition en douceur vers le côté ouvert. >>

Roulements miniatures
Les roulements miniatures et de précision pour instruments sont généralement disponibles sous forme de roulements à gorge profonde et de roulements à billes à contact oblique. >>

Haute Performance - Série HR
Des éléments de rouleaux plus larges augmentent la capacité de charge dynamique aidant ansi à améliorer la durée de vie de la machine. >>

Roulements à Pompe LNG
Les roulements à pompe LNG sont conçus pour supporter des conditions de travail et de température extrêmes. >>

Roulements Creep-Free
Soumis à des charges tournantes, ces roulements permettent de prévenir la rotation de la bague extérieure dans le logement grâce à deux joints toriques montés dans celle-ci. Ses roulements sont facilement demontables et les logements sont reutilisables. >>

Roulements résistants à la Corrosion de Contact
Les roulements NSK endurants et résistants à la corrosion de contact sont employés lorsque la précision des mouvements est primordiale. >>
Partager