Roulements à Rotule sur Billes
Aperçu

Les roulements à billes auto-aligneurs sont recommandés pour les applications où l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou les applications où l’arbre peut fléchir, comme par exemple dans le cas des arbres de transmission. La bague extérieure possède une piste sphérique et son centre de courbure coïncide avec celui du roulement, ce qui permet une libre rotation de l’axe de la bague intérieure, des billes et de la cage autour du centre du roulement.
Des cages en acier embouti sont généralement utilisées pour ce type de roulements. Du fait de leur angle de contact réduit, les roulements à billes auto-aligneurs offrent une faible capacité de charge axiale. Le défaut d’alignement dynamique permis est d’environ 0,07 à 0,12 radian (4 à 7 degrés) dans des conditions de charges normales ; cependant, selon la structure environnante, un tel angle peut ne pas être possible.
Caractéristiques
Correction des défauts d’alignement
Les roulements à billes auto-aligneurs ont une piste de roulement sphérique sur la bague extérieure avec un centre de courbure qui correspond au centre du roulement. Cela permet à la bague intérieure, aux billes et à la cage de tourner librement autour du centre du roulement, en maintenant l’alignement. Le défaut d’alignement dynamique permis est d’environ 0,07 à 0,12 radian (4 à 7 degrés) dans des conditions de charges normales.Idéal pour les montages difficiles
Les roulements à billes auto-aligneurs conviennent aux applications où l’arbre fléchit et où il est difficile d’aligner l’arbre et le logement (arbres de transmission, etc.)
Applications
Boîtes de vitesses/réducteurs de vitesse
Partager