Roulements SPACEA - Produits

Roulements Molded-Oil
Les roulements Molded-Oil sont lubrifiés avec le matériau imprégné d’huile propre à NSK, Molded-Oil, et sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière. >>

Roulements Aqua Bearings
Les roulements NSK Aqua Bearings sont équipés d’une bague intérieure, extérieure, de billes et d’une cage en résine fluorée spéciale permettant de répondre à une large gamme d’applications en environnement aqueux, alcalin ou fortement acide. >>

Roulements à Billes Inoxydables
Destinés aux atmosphères humides. >>

Roulements à Billes Hybrides
Combinant des billes céramique et une cage fluorésine autolubrifiante, ils supportent des milieux corrosifs sous pression atmosphérique ou sous vide. >>

Roulements céramiques (à base d’oxyde)
Avec des bagues et des billes extérieures/intérieures en céramique, les roulements non magnétiques entièrement en céramique sont dotés de cages en résine fluorée autolubrifiantes et conviennent aux environnements corrosifs et aux exigences non magnétiques à la fois à une pression atmosphérique normale et sous vide. >>

Roulements SJ haute température avec lubrifiant solide
Les roulements SJ ont une structure spécifique avec des joints d'espacement à lubrifiant solide montés entre deux billes dans une seule poche de cage. >>

Roulements hybrides à billes céramiques
Les roulements NSK hybrides à billes céramiques sont conçus pour des applications où le niveau d’isolation électrique et/ou de haute vitesse sont nécessaires >>
Partager