Butées à Billes
Aperçu

Les butées à billes sont conçues pour supporter des charges axiales fortes à des vitesses élevées, mais elles ne peuvent supporter aucune charge radiale. Ces roulements comportent des rondelles (bagues intérieure et extérieure) avec des gorges servant de pistes de roulement dans lesquelles les billes se déplacent.
Caractéristiques
Les butées à billes sont classées dans deux familles – « rondelle-logement plate » et « rondelle-logement sphérique » –, selon la forme de la rondelle-logement (portée de la bague extérieure), et en deux types : « simple effet » ou « double effet ». Les rondelles-logements sphériques permettent d’offrir une tolérance pour compenser les erreurs de montage.
Partager