Butées à Billes - Produits

Série TAC de roulements à contact oblique support de vis à billes
La gammeTAC de Roulements à Contact Oblique Support de Vis à Billes NSKHPS pour applications Machine-Outil a été optimisée, en se concentrant sur la propreté des matériaux qui a un impact fondamental sur la durée de vie roulement. >>

Butées à billes simple effet
Elles sont composées de deux bagues (une bague d'arbre et une bague de logement) et d'une seule cage contenant les billes. >>

Butées à billes double effets
Ces butées utilisent trois bagues, avec deux cages contenant les billes. Cette bague d'arbre est prise en sandwich entre les deux cages, permettant au roulement de supporter des charges axiales dans les deux sens. >>
Partager