Produits
Agri Disc Hub - Hub Étanche pour l’Agriculture
Sous ensemble spécifique étanche avec arbre intégré - Spécialement conçu pour éviter toute maintenance dans les applications agricoles. >>
Moyeu Agri Disc Hub - Série AS
Moyeux Agri Disc Hub NSK (4, 5, 6 trous) avec étanchéité par joint cassette et roulements doubles rangées avec un angle de contact de 40°. Interchangeable et sans entretien de par sa conception spéciale, il augmente la disponibilité et la fiabilité des machines dans des conditions extrêmes. >>
Roulements pour Disques de Charrue
Spécialement conçus lorsqu'un montage robuste est nécessaire afin de répondre aux conditions d'utilisation difficiles. >>
Partager